Publicado por Borja Mozasabout 5 years ago
¿Cuál es la fijación directa acero-acero de mayor resistencia a cortante o cizalladura disponible con la máquina a batería BX-3?
¿Cuál es la fijación directa acero-acero de mayor resistencia a cortante o cizalladura disponible con la máquina a batería BX-3?
1 Responder
Publicado por ANTONIO CARDOabout 5 years ago
Muchas gracias Borja por tu pregunta.
La fijación de disparo con la herramienta de batería BX-3 permite la fijación de elemento de baja capacidad portante (cable electrica, canalizaciones de pequeño diámetro, fijación de tabique seco, etc).
Los clavos X-S B3 que se utilizan para fijación en acero tienen un diámetro de 3 mm y la resistencia recomendada es de 0,4 kN tanto a tracción como a cortante.
Esperamos que esta información sea de tu interés.
Un saludo cordial
Antonio Cardo Fernández
Experto en Sistemas de Fijación