Saltar al contenido principal
Carro

Consulta tornillo Hilti HSU-A 8 mm

Publicado por ALIREZA MALEK MADANIabout 1 year ago
Consulta tornillo Hilti HSU-A 8 mm

Necesito hacer una consulta respecto un tornillo que nos ha indicado el ingeniero en su informe para el refuerzo de un forjado reticular.
Le copio el texto pero se trata del HSU-A de 8 mm que no localiza el suministrador y queremos saber cuál sería el equivalente homolgado.
El texto:
Tal y como se puede comprobar, el refuerzo planteado de pletinas de 80x8 mm de acero S275
aumenta la capacidad resistente de la sección para que cumpla las condiciones de seguridad según
cálculo.
Estas pletinas irán situadas en todos los nervios en el eje X en el área de influencia del jacuzzi,
e incluso una calle más en ambos lados. Irán ancladas con pernos Hilti HSU-A de 8mm con resina
RE-500v una profundidad de 80mm dispuestos desde 30mm del borde y después cada 40 cm.
Gracias y un saludo.

tornillo,HSU-A

1 Responder
Publicado por Equipo Centro de Ingenieríaabout 1 year ago
Verificado por Hilti

Buenos días, Sr. Malek:

En primer lugar, agradecerle su consulta.

La referencia indicada como HSU-A, no es una referencia válida. Hilti dispone del anclaje HSU-R homologado para la fijación en piedra. Debido a la descripción de la actuación, fijación sobre hormigón, se entiende que no sería este el anclaje recomendado. Por ello, se exponen a continuación dos tipos de anclaje que pueden ser los descritos en el recorte que nos ha remitido:

  • Anclaje de atornillado HUS4-H8, anclaje de atornillado, el cual se dispone sin resina. Este anclaje requiere una distancia mínima a borde de hormigón de 35 mm.
  • Anclaje químico compuesto por resina RE-500 V4 y varilla HAS-U M8. Este anclaje requiere distancias mínimas a borde de hormigón de 40 mm.

Reciba un cordial saludo.

EQUIPO ASK HILTI


anclaje,refuerzo,HUS4