CONSULTA TECNICA PROGRAMA HILTI PROFIS

Publicado por RAFAEL ORTEGA GARCIAover 2 years ago
CONSULTA TECNICA PROGRAMA HILTI PROFIS

Buenos días, estoy haciendo uso de su programa Hilti Porfis pero no sé si lo estoy haciendo correctamente.

La obra es en el puerto de Tarifa y es una reforma en el cerramiento existente.

Por un lado, necesitamos vincular un pilar de hormigón de 40x20 cms a una viga de 100x15 cms que quedará en voladizo una vez realizada la reforma, con anclajes desde el pilar a la viga. Foto 1.

Por otro lado, necesitamos vincular también dos vigas de 100x15 cms (una de ellas quedará en voladizo) por la parte superior mediante una placa de anclaje. Foto 2.

Me podrían indicar si ven viable estas actuaciones con sus productos y si se podrían hacer los cálculos con su programa.

Gracias y saludos,

Rafael Ortega García
Ingeniero Técnico de Obras Públicas
Telf: 678 15 83 83

INFORMACION SOFTWARE,INFORMACION METODOLOGIA

1 Responder
Publicado por Equipo Ask Hiltiabout 2 years ago

Buenas tardes,
En primer lugar pedirle disculpas por la demora.
Por favor escriba un email a esot@hilti.com para que podamos diseñarle y definirle los anclajes para ambas actuaciones.
Es necesario todos los datos de geometría, asi como esfuerzos, tipo de hormigón
Quedando a la espera de su email.

Reciba un cordial saludo