Consulta técnica anclajes sujección Flex Brick

Publicado por Joan Agustíalmost 3 years ago
Consulta técnica anclajes sujección Flex Brick

Buenos días,


Estamos diseñando un ascensor que tiene una estructura de hormigón que se va a recubrir con FlexBrick.


Para sostener la malla de ladrillos van a usar unos tornillos que irán directamente a la estructura de hormigón. Mi pregunta seria, ¿qué solución propondríais y que profundidades de empotramiento del tornillo serían necesarias?

Tenemos 3 tipos de anclaje. Las cargas en los tornillos podemos coger la envolvente de aquellas cargas que agoten la capacidad del acero, de manera que no nos permita independizar la solución para un tornillo dado. En caso de ser necesario, las distancias a borde las podríamos imponer nosotros limitaciones si es necesario.

He estado revisando documentación técnica de HILTI y nuestra propuesta sería: 13 cm para los M16, 9 cm para los M10 i 7 cm para los M8.


Me gustaría conocer vuestra opinión antes de confirmar. Así como distancias mínimas a borde y profundidad que tendríamos que pedir para que estos valores sean correctos. No hemos considerado ningún armado adicional
tampoco.

Adjunto mail con más detalles.

disño anclajes,HUS4

1 Responder
Publicado por ANTONIO CARDOalmost 3 years ago
Verificado por Hilti

Muchas gracias por tu pregunta Joan

Esta consulta se contestará a través del buzón mail de la Oficina Técnica.

Muchas gracias

Un saludo cordial

Antonio Cardo Fernández
Experto en Sistemas de Fijación

Anclaje HUS4-H,Oficina Tecnica