Saltar al contenido principal
Carro

CONSULTA TÉCNICA – ANCLAJES HAS-U M24 EN AMBIENTE MARINO. FATIGA Y RESISTENCIA A LA CORROSIÓN

Publicado por RAFAEL RAMIREZ GOMEZabout 2 hours ago
CONSULTA TÉCNICA – ANCLAJES HAS-U M24 EN AMBIENTE MARINO. FATIGA Y RESISTENCIA A LA CORROSIÓN

CONSULTA TÉCNICA – ANCLAJES HAS-U M24 EN AMBIENTE MARINO. FATIGA Y RESISTENCIA A LA CORROSIÓN
Buenos días:
Estamos dimensionando los anclajes de un elevador de embarcaciones en una instalación portuaria, mediante resina HIT-RE 500 V4 y cuatro varillas HAS-U M24 por placa, con una profundidad de empotramiento de 350 mm.
Mediante PROFIS Engineering hemos comprobado que:

  • HAS-U HCR M24: cumple las comprobaciones estáticas.
  • HAS-U A4 M24: cumple las comprobaciones a fatiga, conforme a ETA-23/0277, para más de 3 millones de ciclos, con un aprovechamiento máximo del 70 %.

Nos surgen dos consultas:
1. Resistencia a fatiga de HAS-U HCR M24
Dado que la ETA-23/0277 contempla expresamente las varillas HAS-U A4, ¿pueden considerarse aplicables sus resistencias a fatiga a las varillas HAS-U HCR M24?
En caso contrario, ¿disponen de ensayos, evaluaciones o documentación técnica que permitan justificar la resistencia a fatiga de las HCR M24, tanto a tracción como a cortante?
2. Aptitud de HAS-U A4 M24 en ambiente marino
Como alternativa al HCR, agradeceríamos que nos confirmasen si las varillas HAS-U A4 M24 son adecuadas para una instalación portuaria sometida a solicitaciones cíclicas, diferenciando las siguientes condiciones de exposición:

  • Salpicaduras frecuentes de agua de mar.
  • Inmersión ocasional en agua de mar.
  • Inmersión permanente en agua de mar.

En particular, nos interesa conocer si las HAS-U A4 M24 pueden utilizarse en alguna de estas condiciones durante la vida útil prevista de la instalación, o si resulta necesario recurrir a HCR.
Agradeceríamos, en la medida de lo posible, una respuesta respaldada por documentación técnica o evaluaciones del fabricante, para poder justificar la solución adoptada en el correspondiente anejo de cálculo.
Muchas gracias.
Un saludo,
Rafael Ramírez
RRG INGENIEROS

fatiga,marino

Sin respuestas

Sé el primero en contestar!