Consulta sobre anclajes

Publicado por Laia Guitat Juliàover 1 year ago
Consulta sobre anclajes

Buenos días,
Me gustaría hacer una consulta técnica sobre el tipo de anclaje más adecuado para fijar unos soportes metálicos.
Cada soporte irá sujeto mediante una pletina metálica al nervio de un forjado reticular, con una carga estimada de unos 200 kg.
Estamos valorando utilizar un sistema de anclaje químico con varilla roscada, más arandela y tuerca, y planteamos colocar entre 4 y 6 puntos de anclaje sobre la pletina, según lo más conveniente.
Se trata de dos soportes metálicos con un perfil UPN horizontal, que servirán para sustentar instalaciones.
Adjunto un PDF con un esquema donde se puede ver exactamente de qué se trata.
¿Podrían indicarme qué tipos de anclajes comerciales ofrecen para este tipo de aplicación y su ficha técnica?
Muchas gracias por su atención.

Un saludo,

Anclajes,UPN

1 Responder
Publicado por Equipo Centro de Ingenieríaover 1 year ago
Verificado por Hilti

Buenos días, Sra. Guitat:

En primer lugar, agradecerle su consulta.

En este tipo de fijación, la resistencia de los anclajes vendrá dada por el espesor de los nervios del forjado reticular al que se va a fijar.

Los anclajes químicos que se recomendaría, siempre que se cumplan las distancias mínimas a borde de hormigón, serían los que consideran resina RE-500 V4, HY 200 A V3 o HVU 2

Para poder ofrecerle una recomendación concreta, rogamos envíe los siguientes datos adicionales a esot@hilti.com:

  • Plano remitido en esta consulta
  • Plano con las características geométricas del forjado reticular en el que se desea fijar
  • Resistencia del hormigón
  • Esfuerzos a resistir en la laca de anclaje.
  • Requerimientos de protección frente a la corrosión.

Reciba un cordial saludo.

EQUIPO ASK HILTI


hormigón,anclajes químicos,reticular