Consulta pernos HIT HY 200 R V3+HAS-U 8.8 en placa alveolar

Publicado por ANTONIO CARMONA GARRIDOabout 2 years ago
Consulta pernos HIT HY 200 R V3+HAS-U 8.8 en placa alveolar

Me gustaría saber si los pernos de la clase HIT HY 200 R V3+HAS-U 8.8 son aptos para anclar a placas alveolares.

Anclaje losa alveolar,perno

1 Responder
Publicado por Equipo Centro de Ingenieríaalmost 2 years ago
Verificado por Hilti

Buenos días, Sr. Carmona:

En primer lugar agradecerle su consulta.

Para la fijación en losa alveolar, se recomienda el empleo del anclaje HUS4, el cual cuenta con datos para fijar en este tipo de material base, en función de las características de la losa. El anclaje químico HY 270 más tamiz HIT-SC puede instalarse en este tipo de losa pero, requeriría un ensayo in situ, para determinar la resistencia, y la generación de bulbo de resina en el alveolo. El empleo de la resina HY 200 R V3, no se recomienda ya que en la zona en la que se encuentre el alveolo, la resina se “perderá” en el interior del mismo. En el caso que se conozca la posición de los alveolos, y se instalen los anclajes en la parte maciza, los anclajes compuestos por resina HY 200 R V3 y varilla HAS-U 8.8 se encuentran homologados para espesor mínimo de 100 mm. Para espesores inferiores, sería necesaria la realización de ensayos in situ para determinar su resistencia.

Reciba un cordial saludo.

EQUIPO ASK HILTI


anclaje químico,hueco,losa alveolar,Anclaje Atornillado