Consulta anclajes para Canadá

Publicado por Mario Alonsoabout 3 years ago
Consulta anclajes para Canadá

Saludos


Buenos días,
Quería realizar una consulta sobre unos anclajes a realizar en Canadá para unos ventiladores (anclados directamente a la losa).
El cliente quiere que sean 3  mecánicos, varillas de entre 13-19 mm de diámetro y profundidades de 170-200 mm y uno químico HILTI HIT-HY 200-A con profundidad 200 mm.
Las cargas son bastante bajas, las cargas a tracción no superan los valores de peso propio y los cortantes máximos son inferiores a 3.6 kN
Con el químico no tengo problema, tengo verificado un HILTI HIT-HY 200-A + HAS pero con los mecánicos tengo duda de si hay algún tipo de varilla de anclaje tip HAS-B (en el selector de la herramienta de cálculo no me salen de este tipo).
La temperatura en caso de incendio es baja (unos 100ºC) y aplica sismo.
Como preselección de los anclajes mecánicos, tengo escogidos Kwik Bolt TZ2 (con unas profundidades de empotramiento más bajas de las que pide el cliente pero cumplen muy sobrados). La pega es que no tienen certificación a fatiga. Me percaté de que tenéis unos pernos HDA con certificación a fatiga pero desconozco si es absurdo  en este caso su uso (serían incluso para aplicación nuclear).
Ruego me orienten con el tema de la selección de anclajes (son diferentes a las normas españolas).
Un saludo,

cálculo de anclajes,Calculo

1 Responder
Publicado por ANTONIO CARDOalmost 3 years ago
Verificado por Hilti

Muchas gracias Mario por tu pregunta

Los anclajes para fijar ventiladores deben cumplir muchos requisitos de cargas (fatiga, sismo, fuego) y unas condiciones ambientales desfavorables frente a corrosión si se trata de ventiladores en túneles carreteros, que hacen que sean pocos los anclajes que presentan un buen comportamiento frente a esa aplicación.

Si se trata de cargas pequeñas el anclaje HST3 es una buena opción en anclajes mecánicos y opción en químico el anclaje HVZ.

Si hay requerimientos de corrosión abría que recurrir a las versiones en acero inoxidable o la versión en HCR que garantiza un buen comportamiento es estas condiciones.

Esperamos que esta información sea de tu interés

Muchas gracias

Un saludo cordial


Antonio Cardo Fernández

Experto en Sistemas de Fijación

Anclaje HST3,Anclaje HVZ,Fijación Ventiladores