Publicado por DAVINIA ROS BONANADabout 2 years ago
¿Cómo puedo encontrar una solución a este anclaje?
Adjunto archivo de cálculo de una placa de anclaje a una viga de hormigón. Las limitaciones a borde de hormigón vienen condicionadas por el requerimiento de proyecto. Debemos conseguir transmitir un momento mayorado de 18 kNm y un cortante de 54kN.
1 Responder
Publicado por Equipo Centro de Ingenieríaalmost 2 years ago
Buenos días, Sra. Ros:
En primer lugar, agradecerle su consulta.
Al tratarse de consulta particular, y no general, se ruega se remita al correo esot@hilti.com para que se pueda aportar la recomendación solicitada tras conocer los datos de geometría, si la carga está mayorada o no, tipo de ladrillo (fotografía, características) ...
Reciba un cordial saludo.
EQUIPO ASK HILTI