¿Cómo puedo contemplar como material base un panel alveolar?

Publicado por Jose María Rivas Moarover 1 year ago
¿Cómo puedo contemplar como material base un panel alveolar?

Tengo que insertar una placa de anclaje a un panel alveolar, ¿ cómo puedo indicárselo al profis y dónde?

placa,alveolar

1 Responder
Publicado por Equipo Centro de Ingenieríaover 1 year ago
Verificado por Hilti

Buenos días, Sr. Rivas:

Muchas gracias por us consulta.

Para la fijación en panleles alveolares, Hilti cuenta con diferentes opciones:

  • Si el espesor disponible de hormigón es superior a 100 mm, puede emplearse cualquiera de los anclajes homologados para hormigón.
  • Si el espesor de hormigón disponible es de 80 mm, o superior, existe solución homologada con anclaje HUS3-P.
  • Para espesores reducidos de hormigón, inferiores a 80 mm, Hilti recomienda el empleo del anclaje HUS3-P anterior o HUS 4. La resistencia que presente dicho anclaje dependerá de las características del hormigón. En estos casos se recomienda la realización de ensayos específicos. Hilti ofrece este servicio (puede encontrar más información aquí). Este anclaje se encuentra homologado para losas alveolares, con espesores macizos reducidos. Por ello, se conoce su correcto funcionamiento en espesores de hormigón reducidos.

Por último, si desea una recomendación ajustada a sus necesidades, rogamos remita los datos disponibles sobre la aplicación (configuración de panel alveolar, resistencia cargas existentes…) a la oficina técnica de Hilti (esot@hilti.com).

Reciba un cordial saludo.

EQUIPO ASK HILTI


hormigón,anclaje,espesor reducido,alveolar