Saltar al contenido principal
Carro

clase de sectorización incendios para patinillo de cables

Publicado por JOSE BALSEIROS RABANALover 1 year ago
clase de sectorización incendios para patinillo de cables

Me pongo en contacto con ustedes para hacerles una consulta en relación con la sectorización de un patillo de conducción de cables según el esquema que se adjunta



Lo que se necesita es asegurar es que la sectorización interna del patinillo presente una EI, acorde a la del propio patinillo, que es de EI 120. Los tubos de las canalizaciones de cableados son de diámetro exterior de 63 mm.

Necesitaríamos su asistencia técnica para definir el sistema de sellado interno, si ustedes cuentan son soluciones para este caso; si fuese necesario podríamos hacer algo mayor el hueco interno hasta 10 o 12 cm como máximo

Quedamos a la espera de su gratas noticias.

SECTORIZACION,PATINILLO

1 Responder
Publicado por Equipo Ask Hiltiover 1 year ago
Verificado por Hilti

Estimado José,

En relación con la consulta planteada por su parte, antes de proponer una solución técnica necesitaría confirmar la siguiente información:

  • por lo que he podido interpretar, se trataría del sellado de penetraciones de instalaciones eléctricas que discurrirían por el interior de tubos de diámetro exterior 63 mm, ¿de qué tipo? ¿Flexibles tipo “macarrón” o rígidos?

Nota: en caso de que se tratara de tubos combustibles (PVC), ¿cabría la posibilidad de sustituirlos por otros equivalentes pero de menor diámetro, en particular 32 mm como máximo?

  • ¿Cuál sería el espesor del elemento de compartimentación horizontal (forjado) en que se ubicaría el “patinillo”?
  • En cuanto a las dimensiones de la discontinuidad (patinillo), anticipar que las normas de referencia contemplan la posibilidad de proceder con el sellado de las mismas siempre y cuando el % de ocupación de instalaciones con respecto de la superficie de la discontinuidad (80 mm x 550 mm) no exceda de un 60%: ¿se cumpliría con esta exigencia, considerando la posibilidad de ampliar la anchura del hueco hasta los 100 mm ó 120 mm indicados?


En caso de que se pudiera garantizar % de ocupación ≤ 60%, y que los tubos de las canalizaciones fueran de PVC y de Φ ≤ 32 mm (que podría extenderse al caso de tuberías de Φ ≤ 50 mm, incluso PE)*, podría plantearse como solución la definida por medio de la denominada Espuma Intumescente Hilti CFS-F FX cuya ETA-10/0109 adjunto remito a título informativo, como podrá ver en el documento adjunto.
*Nota: más allá de Φ 50 mm, Φ ≤ 110 mm, también podría plantearse el sellado mediante la combinación de CFS-F FX y la denominada venda intumescente Hilti CFS-B, aunque para ello debiera existir cierta separación entre tubos (el espesor equivalente de CFS-B considerando 2 vueltas del mismo alrededor de cada tubo, se estima en 4 mm)

A la espera que dicha información le sea de utilidad,
Reciba un cordial saludo