Saltar al contenido principal
Carro

Anclaje para fijación de aplacado de piedra pegado.

Publicado por Gonzalo Ozarin Lizziover 1 year ago
Anclaje para fijación de aplacado de piedra pegado.

Estamos redactando el proyecto de rehabilitación de una fachada. La fachada está recubierta de un aplacado de granito ( piezas de 100x50 cm) pegado que se ha empezado a desprender puntualmente. La intervención consistirá en la fijación mecánica de todas las piezas. Me gustaría que me indicara qué anclaje de fijación directa de vuestro catálogo es el que recomienda para esta intervención. La base sobre la que se anclaría es de ladrillo. Las piezas de granito tienen unos 2 cm. de espesor y otros 2 de pegamento. Se pretende avellanar la cara exterior de la piedra para rellenar de pasta y ocultar el anclaje.

rehabilitación,aplacado

1 Responder
Publicado por Equipo Centro de Ingenieríaover 1 year ago
Verificado por Hilti

Buenos días, Sr. Ozarin:

En relación con su consulta, para fijación de aplacado, realizando taladro a través de la piedra, Hilti recomienda los siguientes anclajes:

  • Anclaje HRD, anclaje mecánico-plástico. Se recomienda colocar tres anclajes por piedra, para verificar lo indicado en la homologación de este anclaje cuando se fija en ladrillo. Esta condición puede observarse en la ficha técnica.

Este anclaje puede adquirirse con cabeza avellanada (HRD-C), lo que permite que la cabeza quede enrasada y se rellene con mortero o masilla del mismo color que la piedra para garantizar un mejor acabado. También puede disponerse con cajeado, de forma que la cabeza del anclaje quede en el interior del aplacado, para, posteriormente rellenar el cajeado con masilla.

  • Anclaje químico HIT HY 270, con varilla roscada y resina. Se recomiendan dos anclajes por placa para garantizar la estabilidad de las piezas. Para este tipo de fijación, podría instalarse un único anclaje por piedra, ya que la homologación de este anclaje no exige un número mínimo de anclajes por piedra. En caso de instalar un único anclaje por piedra, existiría problema de estabilidad de piedra (podría girar y dañar a piedras cercanas).

En caso de material hueco se requerirá el uso de tamiz para evita pérdida de resina dentro del material. Puede realizarse un embellecido realizando un cajeado que, después, puede rellenarse con masilla. 

           

La métrica recomendada dependerá de la separación entre el aplacado a fijar y material base, cargas de succión de viento a considerar, características del ladrillo…

En este tipo de fijación, la limitación de esfuerzos viene dada por la resistencia de los muros, no por la del anclaje en sí. Debido a las características particulares de cada uno de estos muros, sería conveniente la realización de ensayos específicos. Hilti ofrece este servicio (puede encontrar más información en Ensayo de anclajes en obra - Hilti España.).

Para poder ofrecerle una recomendación concreta, rogamos envíe los siguientes datos adicionales a esot@hilti.com:

  • Peso de las piezas a fijar.
  • Localización del edificio.
  • Carga de succión a considerar o, en su defecto, alto, ancho y largo del edificio.
  • Definición del tipo de ladrillo existente.

Reciba un cordial saludo.

EQUIPO ASK HILTI


Anclajes,ladrillo,fachada,rehabilitación,aplacado