Anclaje en losa de HA de 70 mm

Publicado por Antonio Requejoover 4 years ago
Anclaje en losa de HA de 70 mm

Necesitamos anclar unos paneles FV sobre una cubierta plana cuya capa final de acabado es de 70 mm de HA (no queremos traspasar más allá de esta capa). Los anclajes trabajarán a succión de viento (tracción y arrancamiento en los tacos). Podrían indicarme cuál es la solución técnica más adecuada para este caso? Un saludo

diseño anclajes,anclaje mecánico,espesor hormigón 7 cm

1 Responder
Publicado por ANTONIO CARDOover 4 years ago
Verificado por Hilti

Muchas gracias por tu pregunta Loisv

Los ensayos de homologación de anclajes de hormigón se realizan sobre elementos de hormigón de espesor mínimo 100 mm por lo es casi imposible disponer de un anclaje homologado para ese espesor tan bajo de hormigón:
 
Como criterio ingenieril:
 

  1. Se adjunta ficha técnica del anclaje HST3_R M8 y M10 con empotramientos de 47 mm y 40 mm respectivamente dan valores de carga para piezas de hormigón de 80mm de espesor. El acabado es acero inoxidable.


 
 
Los datos para un anclaje aislado son:
 

 

  1. Anclaje atornillado HUS3-H. Este anclaje no es de acero inoxidable. Se toman los datos de resistencia en placa alveolar que tiene capas de hormigón de espesor reducido.

 
 

 
Esperamos que esta información sea de tu utilidad
 
Un saludo cordial

Antonio Cardo Fernández
Experto en Sistemas de Fijación

HUS3,Anclaje HST3