Anclaje de armaduras de acero B500S

Publicado por MANUEL REMESAL DURÁNalmost 3 years ago
Anclaje de armaduras de acero B500S

Adjunto plano diseñado para conexión de zapatas nuevas con existentes, o ampliación de las mismas en el que me
gustaría conocer si las longitudes de anclaje que especifico son las correctas por el tipo de
resina empleado y  diámetro de la barra o bien es necesario cumplir con el
Art. 69.5 de la EHE 08 con el que saldrían longitudes de anclajes superiores. Desconozco si las longitudes que especifica la norma indicada, no serían de aplicación para vuestras resinas o anclajes químicos Quedo a la espera, muchas gracias.

disño anclajes,longitud de anclaje

1 Responder
Publicado por ANTONIO CARDOalmost 3 years ago
Verificado por Hilti

Muchas gracias por tu pregunta Manuel.
Al tratarse de un tema específico, se tratará a través de la Oficina Técnica.
Muchas gracias
Un saludo cordial
Antonio Cardo Fernandez
Experto en sistemas de Fijación

rebar