Saltar al contenido principal
Carro

Anclaje adecuado y cálculo para fijar estructura de acero a vigas de madera.

Publicado por JAVIER BREGANTE RIESCOalmost 3 years ago
Anclaje adecuado y cálculo para fijar estructura de acero a vigas de madera.

Buenos días, estoy dirigiendo una obra de rehabilitación de un edificio con protección en la calle Trinidad 2 de Alcalá de Henares. En el proyecto previmos una pasarela de acceso a las viviendas de la primera planta soportada por ménsulas de acero laminado con jabalcones del mismo material a 45º soportada directamente a los muros de fachada del edificio mediante tacos químicos.

Al limpiar las fachadas hemos encontrado que no están realizadas con fábrica de ladrillo de una forma uniforme, presentando fábricas de distinto tipo procedentes de actuaciones durante diferentes épocas, ladrillo hueco, ladrillo macizo e incluso zonas de adobe. 

Necesito saber si disponen de algún sistema de anclaje que garantice la estabilidad con un muro de soporte de estas características.

En caso de no ser así, la opción que estamos considerando es anclar un perfil de acero laminado UPN a las cabezas de las viguetas de madera del forjado, situadas cada 30 cm aproximadamente, colocando el anclaje en el eje de las mismas en su sentido longitudinal. 

En este caso según el buscador de la página web, deberíamos utilizar un anclaje con Epoxi HIT-RE 500 V4, ¿es así?.  

cálculo de anclajes,Calculo placa definiendo distancias a borde

1 Responder
Publicado por ANTONIO CARDOover 2 years ago
Verificado por Hilti

Muchas gracias Javier por tu pregunta
Si el material base es macizo se podría utilizar también la resina RE500 v4 para la aplicación. Habría que realizar ensayos en obra para determinar la capacidad resistente del anclaje en ese material base.

Para anclaje en madera puede utilizar la resina epoxy HIT RE500 v4. Se adjunta homologación europea.
Comentar que el nivel de cargas a resistir por cada ménsula es bastante alto para recurrir a fijaciones a posteriori.

Esperamos que esta información sea de tu utilidad.
Muchas gracias
Un saludo cordial

Antonio Cardo Fernández
Experto en Sistemas de Fijación




 




Resina HIT RE500,ensayos de extracción,rehabilitación,Madera