Anclaje acero corrugado

Publicado por Alberto Serrano Joveralmost 4 years ago
Anclaje acero corrugado

Buenos días, les escribo en relación a una duda sobre el
anclaje del acero longitudinal de unas riostras a cabezas de pilotes.


Según el anejo de cálculo, la riostra no soporta ningún
esfuerzo (básicamente se trata de un elemento de cierre inferior). Por otor
lado, veo que en las tablas que ustedes disponen en su web relacionan, para un
diámetro de barra dado, la longitud mínima de anclaje con los esfuerzos de
tracción.


Mi pregunta sería, cuál es la longitud de anclaje mínima
para una barra Ø12, anclada químicamente a hormigón, la cual no está sometida a
ningún esfuerzo? (Acero B500S, hormigón HA-30).







Gracias, un saludo.






resina,anclaje acero

1 Responder
Publicado por Beatriz OrtegaPascualalmost 4 years ago

Muchas gracias Alberto por tu pregunta.
Las longitudes mínimas de anclaje de barras corrugadas las determina el EN1992-1-1 (Eurocódigo 2) dependiendo si están trabajando a tracción o compresión


Esperamos que esta información sea de tu utilidad

Muchas gracias
Un saludo cordial
Antonio Cardo Fernandez
Experto en Sistemas de Fijación

corrugado,anclaje;