Portes estándar gratis.En todos tus pedidos Online superiores a 300€Descúbrelo

¿Qué vasos de impacto elegir?

Descubra cómo elegir vasos de impacto resistentes y adecuados para sus herramientas, fijaciones y aplicaciones.

Un juego de vasos de impacto es un elemento esencial para profesionales de distintos sectores de la construcción. También se utiliza en otros ámbitos, como la reparación de vehículos, el mantenimiento de maquinaria pesada y la industria manufacturera. Los vasos de impacto están diseñados para soportar el elevado par de apriete generado por las llaves de impacto, ofreciendo máxima durabilidad, rendimiento y seguridad. Son ideales para trabajos exigentes, como aflojar o apretar tornillos, tuercas y otros elementos de fijación.

Imagen en uso de la llave de impacto inalámbrica SIW 10-22, equipada con la batería B22-170, una cuerda de seguridad, un vaso y un muelle E, utilizada para aplicaciones de apriete de pernos y aflojado de tuercas.

¿Qué es un vaso de impacto?

Los vasos de impacto se diferencian de los vasos estándar por su diseño y materiales de fabricación. Normalmente están fabricados en acero al cromo-molibdeno (Cr-Mo) o acero al cromo-vanadio (Cr-V) de alta resistencia.

Están diseñados para absorber la fuerza y las vibraciones generadas por las llaves y atornilladoras de impacto. Gracias a su mayor resistencia, soportan niveles de par muy superiores a los de un vaso convencional, que puede agrietarse o romperse bajo cargas elevadas. Además, cuentan con paredes más gruesas que ayudan a resistir mejor el par de apriete y evitan deformaciones durante el uso.

Imagen en uso de la llave de impacto a batería SIW 10-22 equipada con la batería B22-170, un vaso y un anillo de retención E, utilizada para el apriete de pernos y el aflojado de tuercas bloqueadas.

¿Cuáles son las aplicaciones de los juegos de vasos de impacto?

Los juegos de vasos de impacto son indispensables en numerosos sectores donde es habitual trabajar con tornillos o tuercas agarrotados, oxidados o sometidos a un elevado par de apriete. También son fundamentales en la construcción y en el mantenimiento de maquinaria pesada, donde es necesario apretar y aflojar fijaciones de gran tamaño de forma habitual.

¿Cuáles son las principales ventajas de los juegos de vasos de impacto?

Estas ventajas se aplican tanto a juegos de vasos de impacto de 3/8", como de 1/2" y otros tamaños.

Durabilidad: Una de las principales ventajas de los vasos de impacto es su resistencia. Gracias a los materiales con los que están fabricados y a su diseño específico, soportan un uso intensivo sin romperse. Son la elección ideal para mecánicos profesionales y para quienes trabajan en entornos industriales o de construcción donde las herramientas están sometidas a un uso continuo.

Seguridad: La seguridad es fundamental cuando se trabaja con herramientas de alto rendimiento. Los vasos convencionales pueden fracturarse al aplicar un par excesivo, generando fragmentos peligrosos. Los vasos de impacto están diseñados para absorber y distribuir las cargas de impacto mediante una ligera flexión, en lugar de romperse, lo que los convierte en una opción mucho más segura cuando se utilizan con llaves de impacto o atornilladoras de impacto.

Versatilidad: Los juegos de vasos de impacto están disponibles en un ampli0 rango de medidas y tipos de conexión para adaptarse a diferentes tornillos, tuercas y elementos de fijación. Esto garantiza su compatibilidad con una gran variedad de aplicaciones y gremios.

Mayor rendimiento con herramientas eléctricas: Las llaves de impacto, tanto neumáticas como a batería, aplican impulsos de alto par capaces de aflojar las fijaciones más difíciles. Sin embargo, su rendimiento depende también de los accesorios utilizados. Con un vaso de impacto adecuado, el par se transmite de forma eficiente, reduciendo el desgaste tanto de la herramienta como del elemento de fijación.

Rentabilidad: Aunque un juego de vasos de impacto suele tener un precio superior al de un juego de vasos convencional, su mayor durabilidad lo convierte en una inversión más rentable a largo plazo. Al soportar aplicaciones repetidas de alto par, requieren menos sustituciones y ayudan a reducir los costes de explotación, especialmente en un uso profesional.

¿Cómo elegir el juego de vasos de impacto adecuado?

Al elegir un juego de vasos de impacto, es importante tener en cuenta la variedad de tamaños y configuraciones disponibles según las necesidades de cada aplicación.

Los vasos largos permiten acceder con mayor facilidad a fijaciones situadas en zonas profundas, mientras que los vasos cortos ofrecen un diseño más compacto, ideal para trabajar en espacios reducidos.

También es recomendable optar por juegos que incluyan un maletín de almacenamiento, ya que facilita la organización de los vasos y evita pérdidas.

Juegos de vasos de impacto de 3/8" y 1/2"

Disponemos de una amplia gama de juegos de vasos de impacto y vasos individuales diseñados para afrontar los trabajos más exigentes, ya sea para apretar tornillos, fijar tuercas o realizar uniones de alta resistencia.

Si buscas accesorios fiables que te ayuden a aumentar la productividad de tus herramientas, descubre nuestra gama de juegos de vasos de impacto.

Más vendidos

Nuevo

Kit de herraminetas manuales S-TK M&E

Kit de herraminetas manuales S-TK M&E

Kit de 35 piezas con herramientas manuales duraderas, prácticas y que ahorran tiempo para instaladores MEP profesionales
Comprar

Nuevo

Juego de destornillador VDE S-SD-S con aislamiento (Slim)

Juego de destornillador VDE S-SD-S con aislamiento (Slim)

Juego de destornillador manual con aislamiento con aprobación VDE Slimnien con 11 hojas intercambiables extra delgadas, dos mangos y bolsa duradera
Comprar

Novedad

Juegos de puntas de atornilladora S-BS (S)

Juegos de puntas de atornilladora S-BS (S)

Juego de puntas para atornilladora de rendimiento estándar para aplicaciones de junta fría
Comprar
Juego de llave de tubo S-SWS

Juego de llave de tubo S-SWS

Juego de llave de tubo para la colocación y fijación de tornillos, anclajes, tuercas y pernos
Comprar
Vaso de impacto largo SI-S 1/2" L

Vaso de impacto largo SI-S 1/2" L

Vaso de impacto de gran tamaño de 1/2" para el apriete de pernos y anclajes
Comprar