5 pasos para mejorar el rendimiento en el corte de metal
La forma más eficiente de cortar metal es utilizar herramientas específicas para corte de metal, como sierras circulares o sierras de cinta. Estas herramientas pueden reducir el coste por corte hasta en un 75 % y aumentar la productividad hasta en un 79 %. Elegir la herramienta adecuada puede mejorar significativamente la velocidad, la seguridad y la rentabilidad. En esta guía descubrirás cómo optimizar tus trabajos de corte de metal con el equipo y las técnicas adecuadas.

1. Por qué es importante elegir la herramienta adecuada para cortar metal

Hasta un 75 % de ahorro por corte
Cortar un tubo de acero de Ø35 mm (4 mm de espesor) cuesta 0,14 € con una sierra de cinta, frente a 0,60 € con una amoladora angular. Es el mismo trabajo, pero con un coste más de cuatro veces inferior, una diferencia que se acumula rápidamente cuando realizas cientos de cortes y que puede tener un impacto real en tu rentabilidad.

Hasta un 79 % más rápido
En 100 cortes, una sierra circular puede ser hasta un 79 % más rápida que una amoladora, mientras que una sierra de cinta es un 39 % más rápida. Menos tiempo por corte significa más productividad en obra.

Menos paradas, mayor rendimiento
La amoladora es versátil, pero cambiar discos constantemente ralentiza a los equipos. Elegir una herramienta específica para corte de metal significa menos interrupciones, menos consumibles y un flujo de trabajo continuo.

2. Ventajas del corte en frío
El corte en frío elimina muchos de los obstáculos que ralentizan el trabajo: menos gestiones administrativas, menos riesgos y más tiempo dedicado a lo que realmente importa.
Trabaja sin permiso de trabajo en caliente: Elimina los trámites administrativos y las restricciones relacionadas con tareas que generan calor o chispas.
Reducción de costes de mano de obra: No es necesario contar con vigilancia contra incendios durante las operaciones de corte.
Mayor seguridad: Menos chispas, menor riesgo de quemaduras y menos necesidad de EPI pesados.
Menos fases de trabajo y mejores acabados: Consigue cortes precisos sin necesidad de rehacer ni volver a galvanizar las superficies.
3. Descubre nuestras herramientas imprescindibles para cortar metal
Nuevo

Multi-Herramienta SMT 6-22 caja
€397,94
o €15,18 en Gestión de Herramientas Fleet
Nuevo

Sierra de sable SR 6-22
€560,29
o €20,30 en Gestión de Herramientas Fleet
Nuevo

Sierra circular a batería SC 4MR-22
€626,52
o €24,03 en Gestión de Herramientas Fleet
Nuevo

Sierra circular a batería para metal SC 6ML-22
€959,04
o €36,44 en Gestión de Herramientas Fleet
Nuevo

Sierra de banda de corte profundo SB 6-22
€1 086,67
o €41,25 en Gestión de Herramientas Fleet
Nuevo

Cortadora de varillas roscadas a batería STR 4-22
€1 493,22
o €56 en Gestión de Herramientas Fleet
Nuron

Cortadoras para metal a batería SSH 6-22
€1 159,01
o €40,39 en Gestión de Herramientas Fleet
Nuevo

Cizalla a batería SPN 6-22 RN
€1 156,63
o €41,95 en Gestión de Herramientas Fleet

4. La seguridad, siempre lo primero
La herramienta adecuada no solo te ayuda a terminar el trabajo, también contribuye a que tu equipo trabaje de forma más segura y productiva durante toda la jornada.
Seguridad de los discos: Como ocurre con cualquier herramienta de corte, un mantenimiento adecuado es fundamental. Uno de los accidentes más frecuentes con amoladoras puede provocar lesiones graves en manos, brazos o ingles, especialmente si los discos están dañados o agrietados. Las sierras circulares y las sierras de cinta incorporan protecciones integradas y funcionan a menor velocidad, lo que reduce este riesgo.
Control del polvo: La extracción eficaz del polvo no siempre forma parte del equipamiento estándar de las amoladoras angulares. Muchas herramientas alternativas, como nuestras sierras circulares, incorporan esta función esencial para proteger tu salud. Aunque pueden utilizarse accesorios de otros fabricantes, no siempre son compatibles ni ofrecen una captación eficaz del polvo.
Menor vibración: Con una amoladora (5 m/s²), el uso suele limitarse a unas 2 horas al día¹. Una sierra de cinta (0,8 m/s²) o una sierra circular (0,5 m/s²) permite trabajar más tiempo, con mayor comodidad y eficiencia.

5. Localiza tus nuevas herramientas de corte de metal
¿Has añadido nuevas herramientas a tu parque? Con ON!Track, obtén visibilidad en tiempo real de todos tus equipos, desde la oficina hasta la obra, independientemente de la marca.
Con ON!Track podrás:
Localizar tus equipos en tiempo real desde el móvil, la tablet o el ordenador.
Centralizar toda tu documentación, historial de mantenimiento, certificaciones y controles de conformidad, con alertas antes de su vencimiento.
Optimizar tu parque identificando los equipos infrautilizados y reduciendo el stock innecesario.
Planificar el mantenimiento y las reparaciones antes de que se produzca una avería.
Tanto si ya eres cliente de Fleet Management como si estás descubriendo nuestros servicios de gestión de activos por primera vez, ponte en contacto con tu gestor comercial para encontrar la solución ON!Track que mejor se adapte a las necesidades de tu empresa.
Preguntas frecuentes
La herramienta adecuada depende principalmente del tipo de material y del tipo de corte que necesites realizar.
Sierra circular para metal: ideal para realizar cortes rectos y rápidos en perfiles de acero, tubos, carriles y chapas metálicas.
Sierra de cinta: perfecta para materiales más gruesos, tubos, varillas roscadas y cortes precisos con un mínimo de chispas.
Cortadora de varilla roscada: diseñada específicamente para realizar cortes limpios y sin rebabas en varillas roscadas.
Cizalla o punzonadora para chapa: la mejor opción para cortar chapas y paneles metálicos sin deformar el material.
Sierra de sable: muy útil para trabajos de demolición y para cortar metal en espacios reducidos o de difícil acceso.
Elegir una herramienta específica mejora la velocidad de corte, la precisión y la productividad frente al uso de una única herramienta para todas las aplicaciones.
Depende de la aplicación. Tanto las amoladoras angulares como las herramientas específicas para corte de metal tienen sus ventajas.
Las sierras circulares y las sierras de cinta están diseñadas específicamente para cortar metal y, en muchos casos, ofrecen mayor velocidad de corte, cortes rectos y precisos, eliminan la necesidad de desbarbado, generan menos chispas y calor, y reducen el coste de los consumibles.
Las amoladoras angulares siguen siendo una excelente opción para desbastar, realizar acabados o efectuar cortes ocasionales, mientras que las herramientas especializadas suelen ser más eficientes para trabajos repetitivos de corte de metal.
Las herramientas de corte de metal de Hilti pueden trabajar con una amplia variedad de materiales, incluyendo acero estructural, acero inoxidable, acero al carbono, aluminio, hierro fundido, metales no ferrosos, varilla roscada, tuberías metálicas y perfiles metálicos.
Por ejemplo, la Hilti SB 6-22 Sierra de cinta de corte profundo está diseñada para cortar acero, acero inoxidable, aluminio, hierro fundido y acero al carbono.
La capacidad máxima depende del tipo de herramienta.
Sierras circulares para metal (como la Hilti SC 6ML-22 Sierra circular para metal a batería): Profundidad de corte de hasta 60 mm.
Sierras de cinta de corte profundo (como la Hilti SB 6-22): Capacidad máxima de corte de aproximadamente 127 mm para tuberías o perfiles.
Estas capacidades cubren la mayoría de los materiales habituales en obra, como tuberías de acero, carriles, conductos y perfiles metálicos.
Sí. Las herramientas modernas a batería, como las de la plataforma Nuron de Hilti, incorporan motores sin escobillas y baterías de alta capacidad, ofreciendo un rendimiento comparable al de herramientas con cable.
La plataforma Nuron está diseñada para proporcionar alta potencia y mayor autonomía, permitiendo cortes rápidos y uso continuo en obras exigentes, como el corte de tuberías de acero, carriles o perfiles estructurales.
El número de cortes depende de varios factores: tipo de material (acero, acero inoxidable, aluminio), espesor del material, tipo de hoja, diseño de los dientes, técnica de corte y presión aplicada.
En general, las hojas de carburo de alta calidad o las hojas de sierra de cinta pueden realizar cientos de cortes antes de necesitar sustitución, si se utilizan correctamente.
Para un rendimiento óptimo, elige siempre la hoja adecuada para el material.
La vida útil depende del material y de las condiciones de corte.
Factores que influyen: dureza del metal, espesor del material, velocidad, presión de corte y selección adecuada de la hoja.
Con un uso correcto, las hojas de corte de metal están diseñadas para mantener el rendimiento durante muchos ciclos, ayudando a reducir los costes de consumibles frente a discos abrasivos.
Las herramientas de corte de metal requieren poco mantenimiento, pero las revisiones periódicas ayudan a mantener el rendimiento y la seguridad.
El mantenimiento habitual incluye sustituir hojas desgastadas, limpiar las virutas metálicas de la herramienta y del protector, comprobar la alineación y fijación de la hoja, revisar los protectores de seguridad y el estado de la batería y mantener las aberturas de ventilación libres de polvo y residuos.
Los modelos a batería con motor sin escobillas suelen requerir menos mantenimiento que los diseños más antiguos.
¿Quieres saber cómo prolongar la vida útil y el rendimiento de tus herramientas eléctricas? Sigue nuestros 19 consejos para que tus herramientas duren más.
Garantía limitada de 20 años: Para prácticamente todas nuestras herramientas, repararemos o reemplazaremos las piezas que se rompan como resultado de defectos en los materiales o la mano de obra durante 20 años². Se excluye cualquier reclamación adicional.
Cobertura de desgaste de 2 años: Repararemos la mayoría de las herramientas sin coste durante 2 años a partir de la fecha de compra. Esto incluye piezas de repuesto, mano de obra y envío. Después del período de cobertura sin coste, pagarás tus reparaciones, con un coste máximo de reparación³.
Reparaciones de 3 días: Por lo general, recibirás tu herramienta dentro de los tres días posteriores a la solicitud de una reparación. incluso recogeremos tu herramienta rota en tu lugar de trabajo y la devolveremos al mismo lugar⁴.
Notas
(1) De acuerdo con la Directiva Europea 2002/44/CE
(2) Garantía de 20 años por defectos de fabricación o materiales: Todas las herramientas están cubiertas por la garantía de fabricación. Queda a discreción exclusiva de Hilti reparar, reemplazar la herramienta o reembolsar el precio de compra de la herramienta, si las piezas de repuesto no están disponibles. Los derechos de garantía legal obligatorios del cliente en caso de defectos del producto no se ven afectados.
(3) Cobertura sin coste: Se aplican algunas excepciones (Consultar en nuestro departamento de atención al cliente). El período de cobertura sin coste para amoladoras, sierras de gasolina, cargadores de tornillos y herramientas accionadas por pólvora DX 9 es de 1 año. Ten en cuenta que los daños debidos al abuso o al uso que no estén de acuerdo con el manual del operador de la herramienta no están cubiertos y se cobran. Los siguientes artículos consumibles están excluidos del período de cobertura sin coste y la reparación o reemplazo de esos artículos correrá a cargo del cliente: pistones, amortiguadores y clips de resorte para herramientas accionadas por pólvora, conjuntos de cables de tracción y filtros para sierras de gas y filtros para aspiradoras, y mordazas, cuchillas y matrices hidráulicas para herramientas hidráulicas.
(4) Período de reparación de 3 días: Si bien Hilti intentará devolverte tus herramientas dentro del período establecido de 3 días, los tiempos de respuesta no están garantizados y se excluye cualquier reclamación en caso de períodos de reparación más largos. Hilti no se hace responsable de los daños o pérdidas causados por la entrega posterior de la herramienta reparada.