Vista panorámica de una central nuclear

SOLUCIONES DE ENERGÍA NUCLEAR

Soluciones integradas para cada etapa del ciclo de vida de tu instalación

En cada etapa del ciclo de vida de tu instalación nuclear, necesitas soluciones certificadas NQA-1 e ISO 9001 con homologaciones técnicas y sísmicas. Ofrecemos anclajes para la fijación de placas base al hormigón, sistemas pasivos de protección contra incendios, una gran variedad de soportes para HVAC y tuberías, además de un completo conjunto de sistemas de gestión de cables. Para los proyectos de desmantelamiento, puedes confiar en las máquinas de corte pesado totalmente personalizadas, accionadas por control remoto, para trabajar en las zonas con mayor exposición de tu central nuclear, así como en una amplia variedad de herramientas y equipos especializados. Hilti está presente en 120 países de todo el mundo para ofrecerte asistencia especializada en tus proyectos nucleares.

Loading
Sistemas flexibles de suportación eléctrica

SISTEMAS FLEXIBLES DE SUPORTACIÓN ELÉCTRICA

Soluciones versátiles y ajustables para instalaciones eléctricas dentro de los establecimientos nucleares

Los sistemas modulares para sistemas de instalaciones eléctricas y el software facilitan el diseño y la instalación de líneas de cables para instalaciones nucleares. Ofrecemos una amplia gama de complementos y bibliotecas para los paquetes de software de diseño más avanzados, que te ayudarán a evitar errores durante el proceso EPC. El modelado inicial del sistema de gestión eléctrica y el cálculo de la carga, combinados con los servicios de corte y pre-montaje, te ayudan a trabajar hasta dos veces más rápido que con las soluciones de perfiles soldados clásicos. El resultado es un menor coste total de propiedad, al tiempo que se cumplen todos los requisitos técnicos y las normas de calidad de la industria nuclear.

ChatGPT said: Un operario fotografía la documentación de protección contra incendios de Hilti con su teléfono

Sistemas pasivos de protección pasiva contra incendios

Seguridad contra incendios con homologaciones de la industria nuclear

Las instalaciones nucleares requieren miles de kilómetros de cables y cientos de kilómetros de tuberías, que recorren las instalaciones de generación de energía más reguladas de la industria, lo que implica que la seguridad contra incendios es primordial. Nuestros productos cumplen las normas más estrictas y recientes, lo que le proporciona una gama de alto rendimiento de productos de protección pasiva con homologaciones para su uso en la industria nuclear. Entre ellos se incluye una amplia variedad de soluciones flexibles para cables, tuberías y juntas de dilatación, incluidas aquellas que permiten un movimiento significativo en las tres dimensiones. Además, el software Hilti firestop te permite planificar, instalar y mantener sistemas de sellado grandes y complejos, mientras que el soporte de asesoramiento de ingeniería está disponible para todos tus proyectos.

Soportes modulares para tuberías y conductos

SOPORTES MODULARES PARA TUBERÍAS Y CONDUCTOS

Soportes para tuberías de proceso no críticas y HVAC, sin necesidad de trabajos en caliente

Las instalaciones nucleares dependen de soportes seguros para tuberías no críticas y conductos HVAC. Cuanto más rápido puedan diseñarse, instalarse y modificarse, más rápido podrán completarse los proyectos manteniendo al mínimo las interrupciones. Los sistemas modulares ofrecen una alternativa fácilmente adaptable a los pesados soportes soldados que requieren equipos de elevación, lo que acelera la instalación de pequeñas tuberías y conductos alrededor de cualquier estructura. Los soportes modulares también hacen innecesarios los trabajos en caliente y la pintura, ayudándote a mejorar la seguridad. Nuestro software y nuestras bibliotecas garantizan que los soportes puedan diseñarse rápidamente para satisfacer tus necesidades exactas, cumpliendo al mismo tiempo las homologaciones pertinentes.

Un ingeniero trabaja con Profis Engineering

Soluciones de anclaje

Software de diseño y elementos de fijación para aplicaciones nucleares relevantes para la seguridad

Accede a una completa gama de anclajes certificadas y fabricadas bajo el amparo de la norma NQA-1 para soportes modulares y para realizar conexiones primarias de acero al hormigón, que te permitirán seleccionar la solución adecuada para todas las aplicaciones relevantes para la seguridad. Nuestros anclajes mecánicos y químicos ofrecen más rapidez y flexibilidad siempre que necesites instalar o modificar estructuras. No se necesitan placas embebidas, lo que significa que no hay necesidad de soldar. PROFIS Engineering te permite seleccionar anclajes homologados NQA-1, realizar cálculos de carga más rápidos y elegir un rendimiento de anclaje respaldado por homologaciones. Nuestras herramientas de perforación ofrecen un uso más sencillo y te permiten documentar con precisión cada anclaje instalado.

Un operario trabaja con la cortadora de corona DD 250-CA y su aspirador de polvo

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

Soluciones para proyectos nucleares más rápidos, seguros y precisos

Nuestra gama de soluciones está diseñada para su uso en todas las fases del ciclo de vida de una instalación nuclear. Los escáneres para hormigón permiten detectar barras de refuerzo en el hormigón, lo que ayuda a reducir el riesgo de daños al colocar anclajes posteriores a la instalación y realizar inspecciones de recubrimiento o detección de armadura de forma rápida y precisa. Los equipos de perforación y corte con diamante pueden ser manuales o montados en plataformas, en seco o en húmedo, y se integran con potentes aspiradores y sistemas de recogida de polvo. Nuestras herramientas están diseñadas para ser fiables, tienen una garantía completa y están cubiertas por una garantía de reparación de 3 días, lo que ayuda a garantizar que tu proyecto se termine en tiempo y forma.

Soluciones para proyectos de energía e industria

Desde la minería hasta el petróleo pasando por la construcción naval, reduce el coste total de proyecto y propiedad a lo largo de todo su ciclo de vida con soluciones de proyectos integrales que combinan: diseño, implementación, software y servicios de construcción únicos en el sector.

Conoce nuestras soluciones integrales

Protege a tus equipos

Para ayudarte a reducir el riesgo de accidentes y lesiones en tus obras, invertimos mucho en tecnologías de seguridad, ya sean soluciones de control de polvo para las herramientas o certificaciones para los trabajadores.

Explora las soluciones de seguridad

Gestión de tu parque de herramientas

Simplifica tu planificación financiera y administración con nuestro servicio de gestión de activos Hilti On!Track o Fleet Management. Paga una cuota mensual fija por todas tus herramientas, incluidos los gastos de uso, servicio y reparación. Di adiós a los costes ocultos.

Conoce los software de seguimiento