- Inicio
- Soluciones
- Soluciones para clientes
- Centro de Diseño
- Sistemas de soporte modulares
Sistema de soporte modulares
Una solución única para todas tus necesidades de instalación
Fácil de diseñar y sencillo de montar, el sistema MT de Hilti ofrece una solución integrada con hardware, software y servicios para sistemas de soporte mecánicos, eléctricos e industriales.
Ya sea para instalaciones MEP, como soportes de tuberías y bandejas portacables, o para la construcción de plataformas de acceso y suelos integrados en proyectos energéticos e industriales, solo se necesita un único sistema MT: versátil, ligero y altamente eficiente.
BENEFICIOS DEL SISTEMA DE SOPORTE MODULAR DE HILTI
Productividad y flexibilidad
El sistema modular de Hilti ofrece varias mejoras clave en comparación con las aplicaciones soldadas tradicionales, permitiéndote hacer más con menos.
Ajustes fáciles en obra
La instalación y adaptación de los componentes MT son más intuitivas y fluidas gracias a los innovadores conectores Twist-Lock de Hilti.
Resistencia a vibraciones y corrosión
Con un recubrimiento avanzado de zinc-magnesio, los sistemas modulares de Hilti están diseñados para ofrecer una resistencia óptima a la corrosión, tanto en interiores como en exteriores.
Diseño de soportes a medida y servicios estándar
Desde las primeras fases de un proyecto, cada detalle cuenta. Un pequeño error de dimensionamiento puede provocar problemas significativos en la construcción
Por eso, nuestro equipo de ingenieros está disponible desde el inicio del proyecto para ayudarte en el diseño e implementación de tu sistema de soporte. Además, hemos desarrollado nuevos servicios y software para optimizar los costes de tu proyecto.
Descubrir nuestros servicios de diseño Descubre BIMSOLUCIONES SPEC2SITE PARA SISTEMAS DE SOPORTE MODULARES
Soporte para tuberías
Disponibles en diferentes perfiles y con resistencia a la corrosión, los sistemas modulares de Hilti son ideales para una amplia variedad de aplicaciones de soporte de tuberías en distintos sectores. Estos soportes pueden preensamblarse y ajustarse en obra, aumentando la productividad en comparación con los sistemas soldados tradicionales.
Soportes eléctricos
Los sistemas modulares de Hilti pueden cubrir todas tus necesidades de soporte de bandejas portacables. Desde instalaciones sencillas hasta sistemas multinivel complejos, nuestra solución modular ofrece la flexibilidad necesaria. Además, con la amplia gama de soluciones de Anclaje y Fijación Directa de Hilti, puedes fijar directamente al hormigón o sujetar a estructuras de acero sin dañar la base, a diferencia de los sistemas soldados.
Soportes para ventilación
Un portfolio completo de sistemas modulares para aplicaciones de HVAC: el sistema modular de Hilti es la solución ideal para soportar una amplia gama de instalaciones de ventilación. Diseñado para aprovechar todo el catálogo de productos Hilti, facilita el trabajo a los instaladores con mayor simplicidad, productividad y flexibilidad.
Soportes diseñados en 3D
El sistema modular de Hilti ofrece una solución integral para soportes técnicos complejos.
✔️ Medimos y cortamos. Tú ensamblas.
Enviamos materiales premedidos y precortados directamente a tu obra para una instalación inmediata, reduciendo costes de mano de obra, desperdicio de material y riesgos por cortes en el sitio.
✔️ Preparamos los kits. Tú montas.
Cada kit incluye todos los componentes necesarios para el ensamblaje. Reducción de costes logísticos con envíos compactos y transportables a cualquier ubicación.
✔️ Preensamblamos. Tú instalas.
Los materiales preensamblados llegan listos para su instalación inmediata. Menos tiempo de montaje, menor necesidad de almacenamiento en obra y un cronograma de construcción más eficiente.
Soportes para equipos eléctricos e instrumentación
Diseña y construye bastidores duraderos para equipos en diversas configuraciones con los soportes modulares de Hilti. Utiliza el sistema de perfiles tradicionales de Hilti para estructuras más pequeñas o equipos individuales. Opta por los productos modulares MI y MIQ de Hilti para construir bastidores más grandes y multi-equipo. Aprovecha la flexibilidad del sistema para integrar estructuras de cubierta, bandejas portacables o tuberías.
Ventajas:
- Soportes ajustables para cajas de conexiones, equipos de conmutación y paneles de acceso
- Adaptabilidad en obra para responder a cambios en el proyecto
- Solución atornillada sin necesidad de soldadura
- Software de análisis intuitivo para modelar las cargas aplicables
Solución ideal para mejorar el acceso a los equipos industriales
El sistema de soporte modular de Hilti es la solución perfecta para mejorar el acceso a los equipos industriales y facilitar el movimiento dentro de las instalaciones. Se puede utilizar para pasarelas, rellanos de escaleras, plataformas de equipos, suelos técnicos y mucho más. Nuestro servicio de gestión de proyectos le puede ayudar a diseñar estructuras conformes con las normativas OSHA.
Las plataformas Hilti también pueden reemplazar los andamios "temporales" que a menudo terminan siendo estructuras permanentes, eliminando así costosos alquileres y requisitos de inspección.
Ventajas:
- Construcción modular adaptable a equipos o estructuras existentes
- Instalación sin soldadura en obras en funcionamiento
- Desmontaje no destructivo y piezas reutilizables
- Asesoramiento en diseño a través del servicio de gestión de proyectos de Hilti
Soportes técnicos para equipos en cubiertas
La tecnología médica evoluciona constantemente con el objetivo de mejorar la atención al paciente y la productividad hospitalaria. Para mantenerse a la vanguardia, necesita sistemas de soporte que se adapten fácilmente a los nuevos equipos, permitiendo mejorar la eficiencia, reducir el tiempo de inactividad de las instalaciones y minimizar el impacto en pacientes y personal.
Ventajas para propietarios y operadores de instalaciones:
- Minimiza el riesgo de daños en la membrana de la cubierta, evitando filtraciones
- Permite una mejor distribución de las cargas y una instalación más eficiente, reduciendo materiales y mano de obra
Ventajas para ingenieros y consultores:
- Soportes diseñados para altas cargas y óptima distribución del peso
- Superficie de fijación controlada para minimizar cargas puntuales y abrasión en la cubierta
- Componentes tratados para resistir la corrosión, garantizando un rendimiento duradero
Ventajas para contratistas e instaladores:
- Diseño ligero y compacto, fácil de transportar y manipular en obra
- Instalación rápida y rentable
- Alta capacidad de carga, reduciendo el número de soportes necesarios y optimizando el uso de materiales y mano de obra
Soportes técnicos para equipos multi-trade
Los bastidores multi-trade son una solución eficiente para pasillos de servicio congestionados. Generalmente prefabricados, estos sistemas permiten una mejor coordinación entre diferentes gremios, optimizando los plazos, la calidad y la seguridad. Hilti ofrece un enfoque integral, que incluye software de diseño y análisis, logística avanzada y tecnologías de anclaje.
Ventajas:
- Mayor control de calidad en el ensamblaje y los componentes del sistema, con posibilidad de pruebas en fábrica
- Más fácil de manejar y transportar en comparación con las estructuras de acero soldadas prefabricadas
- Flexibilidad de diseño e instalación en obra
- Reducción del coste total de instalación en comparación con la fabricación e instalación de soportes de acero soldados
- Eliminación prácticamente total de residuos en obra
SPEC2SITE
SOLUCIONES SPEC2SITE PARA SISTEMAS DE SOPORTE MODULARES
Ayudamos a mejorar las especificaciones de diseño para sistemas de soporte modulares.
Especificaciones de alto rendimiento gracias a sistemas optimizados adecuados para una amplia variedad de aplicaciones.
Diseños optimizados y conformes con la normativa para reducir el coste total de propiedad (TCO).
Mayor tranquilidad con una amplia cobertura de aplicaciones y soluciones integradas que permiten un mejor diseño y mejores prácticas en obra.
Diseños más sostenibles con reducciones cuantificables de CO₂ a nivel de proyecto en comparación con los métodos tradicionales.
DESCUBRIR MÁS RECURSOS DEL CENTRO DE INGENIERÍA
Datos técnicos
Nuestras guías técnicas de productos incluyen datos técnicos sobre nuestra gama completa de productos de anclaje para aplicaciones en hormigón, mampostería y placas de yeso. Accede a tablas de capacidad de carga y otra información de diseño para cumplir con tus requisitos.
Ver las guías técnicas de productoEspecificaciones / Detalles CAD
Asegura que tu diseño está correctamente documentado. Incorpora anclajes, varillas corrugadas, soluciones cortafuegos, sistemas modulares y fijaciones directas de Hilti en tus diseños con nuestras especificaciones y detalles estándar.
Descubre las soluciones BIM / CODProyectos de referencia
En Hilti, apoyamos proyectos de gran escala en todo el mundo. Descubre ejemplos de proyectos en los que nuestros sistemas de anclaje, soporte o soluciones cortafuegos han marcado la diferencia.
Descubre nuestros proyectos de referenciaCentro de Ingeniería
Nuestra comunidad de ingeniería en línea ofrece formación y seminarios web sobre temas técnicos como el diseño de anclajes, el control de resistencia del hormigón y la construcción sostenible. Mantente al día con las últimas metodologías de diseño y normativas del sector con cursos acreditados diseñados para optimizar tu trabajo.
Visita nuestro centro de ingeniería