Hilti Online ha sido evaluado conforme a los requisitos de la European Accessibility Act (Directiva Europea de Accesibilidad) y cumple con los mismos.
Perceptible
Se proporcionan alternativas de texto para todo contenido no textual (imágenes, iconos, vídeos).
Las páginas siguen una estructura lógica con encabezados y listas para facilitar la navegación con lectores de pantalla.
El contenido se adapta a distintos tamaños de pantalla sin pérdida de funcionalidad.
Se mantiene un contraste de color suficiente para textos y elementos clave.
El contenido de audio incluye controles de volumen y reproducción (no se reproduce automáticamente).
Operable
Todas las funcionalidades son accesibles mediante teclado o tecnologías de asistencia.
Se incluyen indicadores visibles de foco y puntos de referencia ARIA para facilitar la navegación.
No existen bloqueos de teclado; el usuario puede moverse libremente por toda la interfaz.
No se utilizan contenidos parpadeantes o intermitentes.
Los atajos estándar (por ejemplo, flechas en desplegables) funcionan sin interferir con tecnologías de asistencia.
Comprensible
El contenido está redactado en un lenguaje claro y sencillo.
Las instrucciones y mensajes de error son claros y directos.
La estructura y navegación son consistentes en todo el sitio.
Las páginas cuentan con títulos adecuados y un orden lógico de enfoque.
Robusto
Desarrollado con HTML5 y técnicas ARIA para garantizar compatibilidad con navegadores modernos y tecnologías de asistencia.
Probado con lectores de pantalla, ampliadores de contenido y modos de alto contraste.
El código sigue las buenas prácticas de WCAG 2.1 AA y EN 301 549, asegurando accesibilidad a largo plazo.
El cumplimiento de estas normas armonizadas garantiza la presunción de conformidad según la legislación europea. Supervisión y mantenimiento continuo La accesibilidad es un compromiso continuo. Así es como garantizamos que Hilti Online siga siendo accesible:
Equipo de accesibilidad dedicado: revisa nuevas funcionalidades antes de su lanzamiento.
Formación continua: ingenieros y creadores de contenido reciben formación en accesibilidad digital.
Pruebas automatizadas y manuales: detección temprana de incidencias durante el desarrollo.
Auditorías periódicas: auditorías internas y revisiones externas anuales.
Mejora continua: la accesibilidad está integrada en la hoja de ruta del producto.
Gracias a estas medidas, Hilti Online no solo cumple con los requisitos actuales, sino que mejora de forma continua. Limitaciones conocidas y alternativas Actualmente no se han identificado áreas críticas inaccesibles en Hilti Online. Sin embargo, existen algunas limitaciones: Contenido de terceros Algunas herramientas integradas (como formularios de contacto) pueden no cumplir completamente los estándares de accesibilidad al ser soluciones externas. Se está migrando a tecnologías que cumplen plenamente la normativa. Si es necesario, se puede solicitar una versión en texto plano de los formularios. Calendarios de terceros El selector de fechas utiliza actualmente una librería externa (Bootstrap), que puede presentar limitaciones en contraste visual. Está prevista su sustitución en la hoja de ruta. Vídeos sin subtítulos
Algunos vídeos aún no incluyen subtítulos o transcripciones completas. Se está trabajando activamente en su implementación.
Este compromiso se actualizará a medida que se resuelvan estas limitaciones. Hilti mantiene su objetivo de mejora continua para garantizar una experiencia plenamente accesible para todos los usuarios.