- Inicio
- Soluciones
- Soluciones para clientes
- Centro de Diseño
- Protección contra incendios
Centro de diseño de protección contra incendios
Soluciones contra incendios para diversas aplicaciones
Hilti ayuda a arquitectos, ingenieros, especificadores y propietarios de edificios proporcionando soluciones contra incendios más seguras, con opciones de instalación más simples e intuitivas, diseñadas para preservar los bienes y proteger las vidas. La amplia gama de soluciones contra incendios de Hilti ofrece una protección de primera clase en una gran variedad de condiciones.
Identificar el sistema contra incendios adecuado para cumplir con las necesidades y requisitos del proyecto es fundamental durante la fase de diseño y construcción. Hilti dispone de una de las bibliotecas de sistemas contra incendios más grandes y completas, capaces de satisfacer diversas necesidades de proyectos.
Aplicaciones de protección contra incendios
Soluciones contra incendios en juntas de construcción
Para ayudar a prevenir la propagación del fuego o del humo dentro de un edificio, ciertas paredes, suelos y otros ensamblajes de juntas deben proporcionar una resistencia al fuego específica. Ahí es donde entra el sistema contra incendios: sellar estas juntas resistentes al fuego, junto con otras penetraciones en tu estructura, es una forma de apoyar el adecuado confinamiento del fuego, humo y gases tóxicos. La compartimentación es una parte esencial de una estrategia de protección pasiva contra incendios, ayudando a prevenir la propagación del fuego y del humo y asegurando la seguridad de las personas.
Para el ojo entrenado, la calidad del trabajo de construcción depende de la calidad de sus juntas. Las juntas de construcción son inevitables. Existen para permitir el movimiento entre dos elementos del edificio, como entre el suelo y el techo, entre el suelo y la pared, entre las paredes, entre el techo y la pared, o en otros ensamblajes de juntas periféricas. Esto da lugar a innumerables espacios por los que el fuego y el humo pueden propagarse entre los compartimentos del edificio. Hilti dispone de una gama de soluciones contra incendios para abordar estas aplicaciones de juntas y ofrecer beneficios y características adicionales más allá de la protección contra incendios para satisfacer diversas necesidades de proyectos.
Protección contra incendios de instalaciones mecánicas
Hilti dispone de un amplio portafolio de soluciones contra incendios para aplicaciones mecánicas comunes, incluyendo sistemas de calefacción, fontanería, aire acondicionado y refrigeración. Los ensamblajes de instalación de tuberías son áreas críticas para el sistema contra incendios, evitando que las llamas, el calor y el humo se propaguen, lo que puede salvar vidas y minimizar los daños en caso de incendio. Incluso estos pequeños huecos aparentemente insignificantes en paredes y suelos resistentes al fuego son suficientes para que el humo y los gases tóxicos se propaguen rápidamente. Para mantener la resistencia al fuego de las paredes y suelos, es esencial que cada abertura se selle utilizando un sistema contra incendios bien diseñado.
A pesar de su importancia indiscutible, el sistema contra incendios sigue siendo a menudo tratado como una idea posterior. Los sobrecostes, los presupuestos ajustados y los conflictos de planificación entre los oficios en el sitio son prácticamente inevitables si se descuida la protección contra incendios hasta las últimas fases del proyecto. Las soluciones innovadoras contra incendios y una amplia biblioteca de sistemas contra incendios probados están disponibles para ayudar a garantizar que la protección contra incendios pueda incorporarse al diseño de un proyecto e instalarse con éxito en el sitio.
Protección pasiva contra incendios de muro cortina y bordes de losas
Ese estrecho hueco entre tu losa de suelo y la fachada es más grande de lo que parece y se suma para crear un espacio abierto por el que los gases, el humo y las llamas pueden ascender de un piso a otro. Casi todos los códigos de construcción internacionales ahora reconocen lo crítico que son las barreras contra incendios en los perímetros para el plan de seguridad global del edificio. Los diseños ambiciosos y los plazos estrictos significan que el confinamiento del fuego en los perímetros debe ser rápido y fácil de instalar correctamente. Tampoco se pueden ignorar los requisitos acústicos, térmicos y de movimiento.
Con estas tendencias de la industria en mente, hemos desarrollado soluciones innovadoras de compartimentación contra incendios que no solo ayudan a proteger vidas, sino que también pueden ayudar a resolver otros desafíos de ingeniería, especificación e instalación. Las barreras contra incendios preformadas y los aerosoles y sellantes versátiles están a la vanguardia de la próxima generación de soluciones de protección contra incendios y rendimiento.
Los sistemas de barreras contra incendios de Hilti están disponibles para las configuraciones tradicionales de muro cortina con montantes, sin dintel o con pan de acero. La vasta biblioteca de soluciones contra incendios de Hilti es incomparable en la industria, abarcando desde diseños tradicionales de vidrio de paneles intermedios, vidrio de visión al 100% u otros tipos de fachadas, como sistemas EIFS o otros materiales tradicionales de envolvente del edificio.
Hilti fue el primer fabricante en contar con un sistema de barrera de contra incendios probado para vidrio de visión integral con la certificación Intertek HI/BPF 120-11. Los diseños anteriores de vidrio de visión integral dependían en gran medida de la aprobación de la Autoridad Competente, ya que no existía ninguna disposición en el código para probar estos sistemas. Con nuestros nuevos sistemas, los arquitectos y propietarios ahora tienen la seguridad de que su diseño de vidrio de visión integral está asegurado y respaldado por un sistema probado.
Los sistemas de pan trasero o cajas de sombra ofrecen numerosos beneficios a los arquitectos, fabricantes e instaladores de fachadas. Estos sistemas se utilizan comúnmente en los sistemas de paredes cortina unitizadas y con montantes. El sistema Intertek HI/BPF 120-12 de Hilti es el primer sistema de pan trasero que no requiere un refuerzo. Esto se traduce en grandes ahorros para los contratistas.
Soluciones innovadoras contra incendios y una amplia biblioteca de sistemas contra incendios probados están disponibles para ayudar a garantizar que la protección contra incendios pueda incorporarse al diseño de un proyecto y ser instalada con éxito en el sitio para aplicaciones de muros cortina y bordes de losas.
Sistemas contra incendios para instalaciones eléctricas
La mayoría de los edificios e instalaciones están en un estado constante de cambio, especialmente en lo que respecta al cableado eléctrico y de comunicaciones. ¿Cómo mantenerse y adaptarse a las demandas de infraestructura que cambian constantemente sin comprometer la fiabilidad y la protección contra incendios y humo? ¿Cómo ayudar a garantizar el control del flujo de aire y la eficiencia energética en su instalación? En instalaciones críticas como hospitales y centros de datos, la flexibilidad es clave, ya que los cambios en la tecnología y el equipo conducen a instalaciones complejas y frecuentes. Hilti ofrece una gama completa de soluciones de protección contra incendios probadas y aprobadas para telecomunicaciones, DATACOM y diversas otras aplicaciones de cableado de baja tensión.
Para los propietarios de edificios y los gerentes de instalaciones, mantener la infraestructura de IT actualizada y limitar el tiempo de inactividad puede ser un desafío. Los movimientos regulares, adiciones y cambios (MAC) en edificios en áreas como salas de servidores y operaciones requieren que las instalaciones de cables sean revisadas de manera continua, lo que a menudo lleva a que los materiales de protección contra incendios no se reemplacen adecuadamente, lo que podría comprometer la seguridad.
Las soluciones contra incendios preformadas ofrecen una alternativa que no solo hace que el edificio sea más seguro, sino que también ayuda a mejorar su eficiencia energética y reducir los costes operativos. Elegir los productos y ensamblajes adecuados facilita una instalación e inspección adecuadas, al mismo tiempo que respalda la continuidad del negocio. Estas innovaciones también limitan el riesgo de fibras y polvo y pueden mejorar la gestión del flujo de aire.
Nuestro portfolio de dispositivos modulares y de alto rendimiento para contrarrestar el fuego ayuda a garantizar flexibilidad y capacidad óptima para el cableado de baja tensión en proyectos exigentes. Ya sea que utilice cables crudos o preterminados, nuestros productos te ayudan a mitigar los riesgos asociados con los cambios frecuentes en el cableado. Esto ayuda a aumentar la productividad y la rentabilidad al reducir sus costes operativos mientras se mantienen los más altos estándares de seguridad.
Manguitos y conductos contra incendios
El creciente portfolio de dispositivos de Hilti ofrece sistemas optimizados para la gestión de cables, brindando productividad, rendimiento y valor. Nuestros manguitos rápidos proporcionan un control óptimo del flujo de aire en todas las proporciones de relleno de cables. Con la introducción de nuestro nuevo sistema de manguito modular CFS-MSL, Hilti ofrece un diseño flexible que maximiza la capacidad de los cables mientras minimiza la apertura necesaria en la pared o el piso.
Comprar ahora
Bloques contra incendios
Los bloques contra incendios, CFS-BL, son bloques blandos reutilizables y preformados para sellar penetraciones con cables. Los bloques son altamente productivos y fáciles de instalar y retirar.
Comprar ahora
Selladores contra incendios
Los selladores contra incendios intumescentes, flexibles y de silicona proporcionan una barrera fuerte en muchas aplicaciones de cables resistentes al fuego. Estos selladores de alto rendimiento se utilizan comúnmente en instalaciones a través de diversos materiales base, incluidos concreto, mampostería y paneles de yeso.
Comprar ahora
Hoja compuesta contra incendios
Las hojas compuestas de acero inoxidable intumescentes de Hilti son ideales para sellar grandes aberturas y están diseñadas para usarse con dispositivos de gestión de cables para contrarrestar incendios en aplicaciones de cableado de baja y media tensión.
Comprar ahora
Masillas contra incendios
Los discos de masilla contra incendios con adhesivo se pueden usar para cables individuales, conductos y cables agrupados en aberturas de hasta 1" y son fáciles de envolver alrededor de los cables. Estos discos de masilla son versátiles y proporcionan una barrera contra incendios para muchas aplicaciones que involucran cables de baja y media tensión, conductos (tuberías electro-metálicas y no metálicas) y materiales base (yeso, concreto, mampostería y madera).
Comprar ahora
Tapones contra incendios
Los tapones contra incendios CFS-PL son una solución reutilizable e intumescente para aberturas permanentes o temporales de cables en paredes y pisos. Estos tapones sellan alrededor de cables y haces de cables en aberturas de paredes y pisos, simplificando la instalación y la adaptación de cables.
Comprar ahora
Espumas contra incendios
Las espumas contra incendios están diseñadas para aberturas pequeñas a medianas. Nuestra espuma flexible antiincendios es fácil de instalar y se puede re-penetrar para permitir una mayor capacidad de cableado, mientras que nuestra espuma rígida y de curado rápido ofrece una excelente resistencia al agua para ayudar a crear una barrera contra fuego, humo y humedad alrededor de penetraciones mixtas.
Comprar ahora
SPEC2SITE
Soluciones SPEC2SITE para protección contra incendios
Ingenieros: te ayudamos a mejorar sus especificaciones de diseño para la protección contra incendios.
Soluciones de protección contra incendios de alto rendimiento para una amplia variedad de aplicaciones que cumplen con múltiples requisitos de códigos. Estas soluciones también tienen en cuenta el movimiento de las juntas y los servicios MEP (mecánicos, eléctricos y de fontanería) al mismo tiempo que ofrecen clasificación acústica y resistencia al moho y al moho.
Diseños valorados y conformes con las normativas, creados por nuestros ingenieros o a través de nuestro software. Le ayudaremos a encontrar la solución adecuada, ya sea para una aplicación estándar o un diseño personalizado.
Más tranquilidad con sistemas que priorizan la seguridad, como la protección de las rutas de escape en caso de incendio, y que le ayudan a garantizar que obtenga lo que especificó en la obra.
Diseños más sostenibles con reducciones cuantificables de CO2.
Descubra más recursos en el Centro de Ingeniería
Datos técnicos
Nuestras Guías Técnicas de Producto incluyen datos técnicos para nuestro portfolio completo de productos de anclaje para aplicaciones de anclaje en hormigón, mampostería y yeso. Consulta las tablas de capacidad de carga de productos y otra información de diseño para cumplir con tus requisitos de diseño
Ver las guías técnicas de productoEspecificaciones / Detalles CAD
Asegúrate de que tu diseño esté debidamente documentado. Integra los productos de anclaje, refuerzo, protección contra incendios, revestimiento, sistemas modulares y fijación directa de Hilti en tus diseños con nuestras especificaciones de muestra y detalles típicos.
Ver soluciones BIM / CODPROFIS Cable Transit
Método digitalizado fácil de usar para planificar penetraciones selladas de cables/tuberías mediante el sistema de tránsito CFS-T, ayuda a reducir los errores y acelerar el proceso de documentación.
Centro de Ingeniería
Nuestra comunidad en línea para ingenieros ofrece educación y seminarios web sobre temas técnicos como el diseño de anclajes, monitoreo de la resistencia del hormigón y construcción ecológica. Manténte al día con los métodos de diseño cambiantes y las normas de la industria con cursos de capacitación acreditados diseñados para ayudarte a trabajar de manera más eficiente.
Visita el Centro de Ingeniería