Portes estándar gratis.En todos tus pedidos Online superiores a 300€Descúbrelo

Servicio de pruebas de anclaje in situ

Kit Ensayo Tracción ≤ 30 kN código de producto: 2163150

Pruebas de anclaje in situ realizadas por expertos formados por Hilti para ayudar a determinar la resistencia del anclaje cuando el material base es desconocido o para aportar documentación de prueba de carga.

Elegir opciones

Tamaño del paquete
  • 1 un
Opciones de producto
Cantidad
Packs
Total Piezas
1
No puedes ver los precios de tu empresa

Inicia sesión o regístrate para ver los precios de tu empresa.

1 050,00 EUR
Precio total

Descripción general de los ensayos de anclaje in situ

Determinación de la resistencia en materiales base desconocidos

Diseña y especifica soluciones de anclaje más seguras y de mayor rendimiento cuando las homologaciones o los datos técnicos no contemplan el material base: las pruebas de tracción o de cizalladura ayudan a determinar valores fiables de resistencia del anclaje, especialmente en proyectos de rehabilitación con materiales base no estándar.

Documentación de los ensayos de prueba de carga in situ

Trabaja con más tranquilidad gracias a ensayos documentados de prueba de carga de anclajes posinstalados y corrugados. Los ensayos de tracción no destructivos con cargas preestablecidas tras la instalación te permiten evaluar y validar la calidad de la instalación y cumplir con los requisitos de documentación.

Alcance personalizado de los ensayos con cumplimiento normativo

Obtén resultados del ensayo y un informe de evaluación opcional basados en métodos de ensayo reconocidos internacionalmente. El alcance personalizable de nuestros ensayos facilita el diseño de anclajes conforme a las normativas y las decisiones de inspección, contemplando los códigos locales y las normativas de construcción de todo el mundo.

Ventajas de los ensayos de anclaje in situ

L118060_cropped (201184)

Informes de ensayo listos para usar

Recibe informes detallados y completos del ensayo in situ, con valores de carga y desplazamiento, diseñados específicamente para ingenieros de diseño, jefes de proyecto e inspectores. Gracias a la transferencia de datos sin interrupciones desde la obra hasta el informe, nuestros equipos de ensayo de anclajes transfieren las lecturas directamente al software de informes de ensayo, lo que permite reducir los errores humanos.

L118042_cropped (201180)

Pruebas in situ de prácticamente todas las aplicaciones de anclaje

Obtén resultados de pruebas de fuerza de tracción y/o fuerza de cizalladura para obras de construcción cotidianas o proyectos de ingeniería altamente especializados en cualquier parte del mundo: las pruebas las realizan expertos formados por Hilti con equipos calibrados capaces de aplicar cargas de hasta 500 kN, con transferencia automática de las lecturas al software de informes de prueba.

Soporte experto de los ingenieros de Hilti

Consulta con los ingenieros de Hilti en la oficina y en la obra para los ensayos de anclajes y corrugados. Gracias al enfoque riguroso y metódico que se aplica, nuestro equipo permite evitar los errores más habituales en los ensayos y a minimizar las interrupciones en las actividades que hay en curso en la obra.

Solicitar demostración

Solicitar demostración

¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.

Solicitar demostración
Abrir Chat

Abrir Chat

Abrir Chat
Solicitar devolver llamada

Solicitar devolver llamada

Solicitar devolver llamada