Portes estándar gratis.En todos tus pedidos Online superiores a 300€Descúbrelo
nuevo

Hojas de sierra de calar para madera blanda (velocidad)

Hoja sierra calar P 125 (5) wood speed código de producto: 2332303

Hojas de sierra de calar para la realización de cortes rectos de madera blanda y OSB

  • Clase de productos: Standard
  • Material base: Madera blanda (abeto, pino, etc.), Aglomerado
  • Características de cuchilla: Corte recto, Corte rápido
estándar

Elegir opciones

Espacio entre dientes
  • 4 mm
  • 4 - 5.2 mm
Longitud de sección dentada
  • 77 mm
  • 125 mm
Longitud de cuchilla
  • 100 mm
  • 152 mm
Tamaño del paquete
  • 5 un
Opciones de producto
Cantidad
Packs
Total Piezas
5
No puedes ver los precios de tu empresa

Inicia sesión o regístrate para ver los precios de tu empresa.

Precio neto (sin IVA)
13,65 EUR
2,73 EUR
/
1 Pieza

Datos técnicos

Clase de productos
Standard
Material base
Madera blanda (abeto, pino, etc.), Aglomerado
Características de cuchilla
Corte recto, Corte rápido
Material de cuchilla
HCS
Dientes por pulgada
6
Tipo de diente
Afilado, Triscado
Vástago
Vástago con saliente único (vástago en T)
Espacio entre dientes
4 mm
Longitud de sección dentada
125 mm
Longitud de cuchilla
152 mm

Documentación

pdf SJB Portfolio Overview_0622_g_en_2023, inglés [ 715.7 KB ]

Características & Aplicaciones

Características

  • Hoja más rápida de toda la gama: paso de dientes progresivo y grosor reducido para cortar madera blanda y tableros más rápido que ninguna otra hoja de sierra de calar de Hilti
  • Hoja optimizada para madera y tableros blandos: diseño de las hojas de sierra de calar de acero al carbono de alta resistencia que permite mayor rapidez de corte al trabajar con maderas blandas y poco abrasivas

Aplicaciones

  • Cortes rápidos y rectos de madera blanda y OSB
  • Para el uso con todas las sierras de calar con abrazadera para hojas con vástago en T
Solicitar demostración

Solicitar demostración

¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.

Solicitar demostración
Abrir Chat

Abrir Chat

Abrir Chat
Solicitar devolver llamada

Solicitar devolver llamada

Solicitar devolver llamada