Portes estándar gratis.En todos tus pedidos Online superiores a 300€Descúbrelo
nuevo

Hojas de sierra de calar para madera (velocidad)

Hoja sierra calar SP 129 (5) wood speed código de producto: 2332295

Hojas de sierra de calar que ofrece cortes rápidos en madera blanda y contrachapado

  • Clase de productos: Premium
  • Material base: Madera blanda (abeto, pino, etc.), Contrachapado, Aglomerado, Panel de fibra
  • Características de cuchilla: Corte recto, Corte rápido
premium

Elegir opciones

Espacio entre dientes
  • 4 mm
Longitud de sección dentada
  • 77 mm
  • 129 mm
  • 155 mm
  • 220 mm
Longitud de cuchilla
  • 100 mm
  • 152 mm
  • 180 mm
  • 250 mm
Tamaño del paquete
  • 2 un
  • 5 un
Opciones de producto
Cantidad
Packs
Total Piezas
5
No puedes ver los precios de tu empresa

Inicia sesión o regístrate para ver los precios de tu empresa.

Precio neto (sin IVA)
22,30 EUR
4,46 EUR
/
1 Pieza

Datos técnicos

Clase de productos
Premium
Material base
Madera blanda (abeto, pino, etc.), Contrachapado, Aglomerado, Panel de fibra
Características de cuchilla
Corte recto, Corte rápido
Material de cuchilla
HCS
Dientes por pulgada
6
Tipo de diente
Afilado, Triscado
Vástago
Vástago con saliente único (vástago en T)
Espacio entre dientes
4 mm
Longitud de sección dentada
129 mm
Longitud de cuchilla
152 mm

Documentación

pdf SJB Portfolio Overview_0622_g_en_2023, inglés [ 715.7 KB ]

Características & Aplicaciones

Características

  • Mayor velocidad de corte: estas hojas de sierra de calar disponen de dientes de mayor tamaño y afilados capaces de cortar con facilidad madera blanda y contrachapado
  • Resultados más precisos: el mayor grosor de la hoja ayuda a realizar cortes rectos

Aplicaciones

  • Cortes rápidos y rectos de madera blanda y contrachapado
  • Para el uso con todas las sierras de calar con abrazadera para hojas con vástago en T
Solicitar demostración

Solicitar demostración

¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.

Solicitar demostración
Abrir Chat

Abrir Chat

Abrir Chat
Solicitar devolver llamada

Solicitar devolver llamada

Solicitar devolver llamada