Portes estándar gratis.En todos tus pedidos Online superiores a 300€Descúbrelo

Corte de metal fino básico

Hoja sierra sable P 10 18 (5) metal código de producto: 2099398

Hoja para sierra de sable para tareas de corte de metal de 2-6 mm de espesor (1/16 - 1/4")

  • Clase de productos: Standard
  • Vástago: 1/2" vástago universal
  • Dientes por pulgada: 18
estándar

Otros clientes también buscaron Hoja para sierra de sable básica para un corte económico de metal con un grosor de 1-4 mm, Hoja para sierra or Corte de metal fino básico.

Elegir opciones

Dientes por pulgada
  • 18
Longitud de cuchilla
  • 100 mm
  • 150 mm
  • 200 mm
  • 250 mm
  • 300 mm
Tamaño del paquete
  • 5 un
  • 50 un
Opciones de producto
Cantidad
Packs
Total Piezas
5
No puedes ver los precios de tu empresa

Inicia sesión o regístrate para ver los precios de tu empresa.

Precio neto (sin IVA)
14,15 EUR
2,83 EUR
/
1 Pieza

Datos técnicos

Clase de productos
Standard
Vástago
1/2" vástago universal
Dientes por pulgada
18
Espesor de disco/hoja
0.9 mm
Ancho de cuchilla
19 mm
Características de cuchilla
Económico, Flexible
Longitud de cuchilla
100 mm

Documentación

pdf SRB Portfolio Overview_0622_g_en.pdf [ 460 KB ]

Características & Aplicaciones

Características

  • Hojas de dos metales económicas para un corte flexible en aplicaciones de metal

Aplicaciones

  • Chapas finas
  • Tuberías
  • Perfiles
  • Conductos
  • Tubos
Solicitar demostración

Solicitar demostración

¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.

Solicitar demostración
Abrir Chat

Abrir Chat

Abrir Chat
Solicitar devolver llamada

Solicitar devolver llamada

Solicitar devolver llamada