Portes estándar gratis.En todos tus pedidos Online superiores a 300€Descúbrelo

Broca corona bimetálica MetalCut

Corona bimetal de aserrar 25mm-1" MetalC código de producto: 2270746

Para el corte de acero y metal no ferroso (el vástago y la broca de centrado se venden por separado): broca corona bimetálica Premium

  • Material base: Metal, Acero, Metal no ferroso, Aluminio, Acero no aleado
  • Modo de trabajo: Taladro
  • Tipo de inserción: Mango suave
premium

Otros clientes también buscaron Broca corona, Broca para metal or MetalCut.

Elegir opciones

Diámetro
  • 16 mm
  • 17 mm
  • 19 mm
  • 20 mm
  • 21 mm
  • 22 mm
  • 25 mm
  • 27 mm
  • 29 mm
  • 30 mm
  • 32 mm
  • 33 mm
  • 35 mm
  • 38 mm
  • 40 mm
  • 41 mm
  • 44 mm
  • 48 mm
  • 51 mm
  • 54 mm
  • 57 mm
  • 60 mm
  • 64 mm
  • 65 mm
  • 67 mm
  • 68 mm
  • 70 mm
  • 73 mm
  • 76 mm
  • 79 mm
  • 83 mm
  • 86 mm
  • 89 mm
  • 102 mm
  • 127 mm
  • 152 mm
Longitud de trabajo
  • 20 mm
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
16,19 EUR
16,19 EUR
/
1 Pieza