Portes estándar gratis.En todos tus pedidos Online superiores a 300€Descúbrelo

Broca corona universal

Hole saw 25mm-1" multipurp. código de producto: 2270731

Para el corte de mampostería y tabique seco (el vástago y la broca de centrado se venden por separado): broca corona con puntas de carburo de alto rendimiento

  • Tipo de broca corona: Broca corona universal
  • Material base: Ladrillo, Tabique seco, Hormigón (poroso, en autoclave), Madera
  • Modo de trabajo: Taladro
ultimate

Otros clientes también buscaron Broca corona, Broca Corona mampostería or broca multipropósito.

Elegir opciones

Tipo de broca corona
  • Broca corona universal
Diámetro
  • 25 mm
  • 35 mm
  • 40 mm
  • 45 mm
  • 50 mm
  • 63 mm
  • 68 mm
  • 74 mm
  • 80 mm
  • 105 mm
Longitud de trabajo
  • 60 mm
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
121,44 EUR
121,44 EUR
/
1 Pieza