Portes estándar gratis.En todos tus pedidos Online superiores a 300€Descúbrelo

Broca corona con punta de carburo

Hole saw 68mm-2 11/16" carbide tipp. código de producto: 2261205

Para el corte de una amplia gama de materiales, incluidos el acero inoxidable y el hierro fundido (el vástago y la broca de centrado se venden por separado): broca corona con punta de carburo de alto rendimiento

  • Material base: Materiales múltiples, Metal, Acero inoxidable, Tabique seco, Madera, Plástico, Hierro fundido
  • Modo de trabajo: Taladro
  • Tipo de inserción: Mango suave
ultimate

Otros clientes también buscaron Broca Carburo, Mandril para broca carburo, Premium or Ultimate.

Elegir opciones

Diámetro
  • 20 mm
  • 22 mm
  • 25 mm
  • 32 mm
  • 35 mm
  • 38 mm
  • 40 mm
  • 44 mm
  • 51 mm
  • 54 mm
  • 60 mm
  • 64 mm
  • 67 mm
  • 68 mm
  • 70 mm
  • 73 mm
  • 76 mm
  • 83 mm
  • 102 mm
  • 127 mm
Longitud de trabajo
  • 60 mm
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
64,95 EUR
64,95 EUR
/
1 Pieza