Broca HSS-G
Broca helicoidal HSS 4,2x75mm MP50 código de producto: 2073265
Broca de precisión de calidad HSS para el taladro de orificios pequeños ≤900 N/mm², conformidad con la norma DIN 338/340
- Tipo de inserción: Mango suave
- DIN: DIN 338
- Diámetro: 4.2 mm
Otros clientes también buscaron Broca de piedra de precisión HSS que cumple con los requisitos de la norma DIN 338, Broca helicoidal HSS or HSS G.
Elegir opciones
Diámetro
- 1 mm
- 1.5 mm
- 2 mm
- 2.5 mm
- 3 mm
- 3.2 mm
- 3.25 mm
- 3.3 mm
- 3.5 mm
- 3.75 mm
- 4 mm
- 4.1 mm
- 4.2 mm
- 4.25 mm
- 4.5 mm
- 4.75 mm
- 5 mm
- 5.1 mm
- 5.25 mm
- 5.5 mm
- 5.7 mm
- 6 mm
- 6.5 mm
- 6.8 mm
- 7 mm
- 7.5 mm
- 8 mm
- 8.5 mm
- 9 mm
- 9.5 mm
- 10 mm
- 10.5 mm
- 11 mm
- 11.5 mm
- 12 mm
- 12.5 mm
- 13 mm
- 14 mm
- 15 mm
- 16 mm
- 17 mm
- 18 mm
Longitud
- 34 mm
- 40 mm
- 43 mm
- 49 mm
- 52 mm
- 55 mm
- 57 mm
- 58 mm
- 61 mm
- 65 mm
- 70 mm
- 75 mm
- 80 mm
- 86 mm
- 93 mm
- 101 mm
- 109 mm
- 112 mm
- 117 mm
- 119 mm
- 125 mm
- 126 mm
- 132 mm
- 133 mm
- 142 mm
- 151 mm
- 160 mm
- 169 mm
- 178 mm
- 184 mm
- 191 mm
- 195 mm
- 245 mm
- 315 mm
Longitud de trabajo
- 12 mm
- 14 mm
- 18 mm
- 20 mm
- 22 mm
- 24 mm
- 30 mm
- 32 mm
- 33 mm
- 36 mm
- 39 mm
- 43 mm
- 47 mm
- 52 mm
- 57 mm
- 63 mm
- 69 mm
- 73 mm
- 75 mm
- 78 mm
- 81 mm
- 82 mm
- 87 mm
- 94 mm
- 101 mm
- 108 mm
- 114 mm
- 125 mm
- 130 mm
- 135 mm
- 178 mm
Tamaño del paquete
- 1 un
- 5 un
- 10 un
2,49 EUR /1 Pieza - 20 un
- 50 un
129,38 EUR /100 PiezaMejor precio
Cantidad
Packs
Total Piezas
50
Precio neto (sin IVA)
64,69 EUR
1,29 EUR
/
1 Pieza

