Broca de pala WDB-S
Broca pala WDB-S-H6 25x152 código de producto: 2025575
Broca de pala para taladrar rápidamente orificios poco profundos en madera
- Tipo de inserción: Vástago hexagonal
- Material base: Madera, Compuestos de madera
- Longitud de trabajo: 100 mm
ultimate
Otros clientes también buscaron Broca de pala para taladrar rápidamente orificios poco profundos en madera, Broca pala or WDB-S.
Elegir opciones
Diámetro
- 6 mm
- 8 mm
- 10 mm
- 12 mm
- 14 mm
- 16 mm
- 18 mm
- 20 mm
- 22 mm
- 24 mm
- 25 mm
- 26 mm
- 28 mm
- 30 mm
- 32 mm
- 35 mm
- 38 mm
Tamaño del paquete
- 1 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
1
Precio neto (sin IVA)
4,77 EUR
4,77 EUR
/
1 Pieza
Datos técnicos
Tipo de inserción
Vástago hexagonal
Material base
Madera, Compuestos de madera
Longitud de trabajo
100 mm
Modo de trabajo
Solo taladro
Diámetro
25 mm
Longitud
152 mm
Clase de productos
Ultimate
Características & Aplicaciones
Características
- Punta roscada de avance automático que agiliza y facilita la perforación en madera con menos vibración
- Los filos escariados y rectos crean taladros más limpios
- Hasta 10 veces más rápidas que las brocas de pala convencionales
- Puntas de mariposa y pala acampanada que aumentan la velocidad y la facilidad de perforación
- Extremo de inserción con vástago hexagonal para el uso con todas las herramientas eléctricas SID, SHF y SF
Aplicaciones
- Taladros de pequeño a medio diámetro en madera blanda o dura
- Ideal para taladros en altura, para herramientas de impacto SID
Solicitar demostración
¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.
Solicitar demostración