Brocas de centrado para brocas corona
Brocas de centrado de sustitución para brocas corona de Hilti
- Material base: Materiales múltiples
- Modo de trabajo: Taladro
- Tipo de inserción: Vástago hexagonal
premium
Otros clientes también buscaron Brocas, Broca de centrado or calidad.
Elegir opciones
Tipo de broca corona
- Broca corona bimetálica MetalCut
- Broca corona bimetálica MultiCut
- Broca corona con punta de carburo
- Broca corona universal
Longitud
- 65 mm
- 85 mm
- 110 mm
Diámetro
- 7 mm
- 9 mm
Longitud de trabajo
- 65 mm
- 85 mm
- 110 mm
Tamaño del paquete
- 5 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
1
Precio neto (sin IVA)
Desde 79,10 EUR
Datos técnicos
Material base
Materiales múltiples
Modo de trabajo
Taladro
Tipo de inserción
Vástago hexagonal
Clase de productos
Premium
Características & Aplicaciones
Características
- Cambios rápidos de las brocas: montaje con un solo clic del mandril y la broca de centrado de la broca corona
- Variedad de brocas de centrado: acero de alta velocidad con aleación de cobalto (HSS-Co), punta de carburo de tungsteno (TCT) o acero de alta velocidad amolado (HSS-G) en función del metal en el que vaya a trabajar
Aplicaciones
- Brocas de centrado de sustitución para el uso con brocas corona de Hilti
- Guía de brocas corona en metales duros, incluido el acero inoxidable y el hierro fundido: recomendación de broca TCT
- Guía de brocas corona para ladrillo, tabiques secos y PVC: recomendación de broca TCT
- Guiado de brocas corona en madera y metal: recomendación de brocas HSS-G
Para más información técnica, ver los productos por separado.
Solicitar demostración
¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.
Solicitar demostración