Mandril de broca corona universal que incluye broca de centrado
Hole saw arbor+bit 110mm multipurp. código de producto: 2279303
Mandril con broca de centrado para el uso con brocas corona de usos varios de alto rendimiento
- Tipo de broca corona: Broca corona universal
- Material base: Mampostería, Tabique seco, Ladrillo
- Modo de trabajo: Taladro
ultimate
Otros clientes también buscaron Broca corona, Mandril broca corona or Mandril multipropósito.
Elegir opciones
Tipo de broca corona
- Broca corona universal
Diámetro
- 9 mm
Longitud de trabajo
- 60 mm
Tamaño del paquete
- 1 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
1
Precio neto (sin IVA)
80,52 EUR
80,52 EUR
/
1 Pieza
Datos técnicos
Tipo de broca corona
Broca corona universal
Material base
Mampostería, Tabique seco, Ladrillo
Modo de trabajo
Taladro
Tipo de inserción
Vástago hexagonal
Diámetro
9 mm
Clase de productos
Ultimate
Características & Aplicaciones
Características
- Diseño que ofrece mayor versatilidad: broca de centrado con punta de carburo de tungsteno (TCT) que proporciona un centrado de manera sencilla y guía el taladro en mampostería y otros materiales resistentes
- Cambios rápidos de las brocas: montaje con un solo clic del mandril y la broca de centrado de la broca corona
Aplicaciones
- Taladros con brocas corona SPX de usos varios de alto rendimiento
Solicitar demostración
¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.
Solicitar demostración