Mandriles especializados para brocas corona de Hilti, con versiones para martillos perforadores, grandes diámetros o espacios reducidos

  • Material base: Materiales múltiples
  • Modo de trabajo: Taladro
  • Tipo de inserción: Sin extremo de inserción
ultimate

Otros clientes también buscaron Broca coronaAccesorios or Mandril brocas corona.

Elegir opciones

Diámetro
  • 10 mm
  • 11 mm
Longitud de trabajo
  • 75 mm
  • 104 mm
  • 304 mm
Tamaño del paquete
  • 1 un
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
Desde 61,60 EUR

Datos técnicos

Material base
Materiales múltiples
Modo de trabajo
Taladro
Tipo de inserción
Sin extremo de inserción
Clase de productos
Ultimate

Características & Aplicaciones

Características

  • Cambios rápidos de brocas corona: montaje con un solo clic del mandril y la broca de centrado
  • Mejora de la precisión: vástago reforzado que ofrece un ajuste más estable entre la broca corona, el mandril y la herramienta
  • Variedad de mandriles: mandril de broca corona TE-C para el uso con martillos perforadores de Hilti, mandril de carga pesada para brocas corona de mayor diámetro o prolongación de mandriles para lugares de difícil acceso
  • Mandril único: puede utilizar el mismo mandril con cualquier broca de centrado o broca corona de Hilti

Aplicaciones

  • Mandriles de sustitución para el uso con brocas corona de Hilti
  • Apto para el uso con todas las atornilladoras taladro a batería y con cable
  • Nota: los árboles siempre deben combinarse con una broca de centrado compatible antes de utilizarse con la broca corona

Para más información técnica, ver los productos por separado.

Solicitar demostración

Solicitar demostración

¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.

Solicitar demostración
Abrir Chat

Abrir Chat

Abrir Chat
Solicitar devolver llamada

Solicitar devolver llamada

Solicitar devolver llamada