Broca corona con punta de carburo
Broca corona con punta de carburo de alto rendimiento para tares de corte en una amplia gama de materiales, incluidos el acero inoxidable y el hierro fundido
- Material base: Materiales múltiples, Metal, Acero inoxidable, Tabique seco, Madera, Plástico, Hierro fundido
- Modo de trabajo: Taladro
- Tipo de inserción: Mango suave
ultimate
Otros clientes también buscaron Broca Carburo, Mandril para broca carburo, Premium or Ultimate.
Elegir opciones
Diámetro
- 20 mm
- 22 mm
- 25 mm
- 32 mm
- 35 mm
- 38 mm
- 40 mm
- 44 mm
- 51 mm
- 54 mm
- 60 mm
- 64 mm
- 67 mm
- 68 mm
- 70 mm
- 73 mm
- 76 mm
- 83 mm
- 102 mm
- 127 mm
Longitud de trabajo
- 60 mm
Tamaño del paquete
- 1 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
1
Precio neto (sin IVA)
Desde 37,32 EUR