Broca corona bimetálica MetalCut
Broca corona bimetálica de alta calidad para tareas de corte de acero y metales no ferrosos
- Material base: Metal, Acero, Metal no ferroso, Aluminio, Acero no aleado
- Modo de trabajo: Taladro
- Tipo de inserción: Mango suave
premium
Otros clientes también buscaron Broca corona, Broca para metal or MetalCut.
Elegir opciones
Diámetro
- 16 mm
- 17 mm
- 19 mm
- 20 mm
- 21 mm
- 22 mm
- 25 mm
- 27 mm
- 29 mm
- 30 mm
- 32 mm
- 33 mm
- 35 mm
- 38 mm
- 40 mm
- 41 mm
- 44 mm
- 48 mm
- 51 mm
- 54 mm
- 57 mm
- 60 mm
- 64 mm
- 65 mm
- 67 mm
- 68 mm
- 70 mm
- 73 mm
- 76 mm
- 79 mm
- 83 mm
- 86 mm
- 89 mm
- 102 mm
- 127 mm
- 152 mm
Longitud de trabajo
- 20 mm
Tamaño del paquete
- 1 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
1
Precio neto (sin IVA)
Desde 13,59 EUR