Portes estándar gratis.En todos tus pedidos Online superiores a 300€Descúbrelo

Para el corte de madera, metal y tabique seco (el vástago y la broca de centrado se venden por separado): broca corona bimetálica Premium

  • Material base: Materiales múltiples, Metal, Madera, Plástico, Tabique seco
  • Modo de trabajo: Taladro
  • Tipo de inserción: Mango suave
premium

Otros clientes también buscaron Broca Corona, broca or Corona Bimetálica.

Elegir opciones

Diámetro
  • 14 mm
  • 16 mm
  • 17 mm
  • 19 mm
  • 20 mm
  • 21 mm
  • 22 mm
  • 24 mm
  • 25 mm
  • 27 mm
  • 29 mm
  • 30 mm
  • 32 mm
  • 33 mm
  • 35 mm
  • 37 mm
  • 38 mm
  • 40 mm
  • 41 mm
  • 43 mm
  • 44 mm
  • 46 mm
  • 48 mm
  • 51 mm
  • 52 mm
  • 54 mm
  • 56 mm
  • 57 mm
  • 59 mm
  • 60 mm
  • 64 mm
  • 65 mm
  • 67 mm
  • 68 mm
  • 70 mm
  • 73 mm
  • 74 mm
  • 76 mm
  • 79 mm
  • 83 mm
  • 86 mm
  • 89 mm
  • 92 mm
  • 95 mm
  • 98 mm
  • 102 mm
  • 105 mm
  • 108 mm
  • 111 mm
  • 114 mm
  • 121 mm
  • 127 mm
  • 133 mm
  • 140 mm
  • 152 mm
  • 168 mm
  • 177 mm
  • 210 mm
Longitud de trabajo
  • 44 mm
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
Desde 19,46 EUR