Hilo diamantado sinterizado SPX-M/H SI (hormigón)
Hilo diamantado de alto rendimiento diseñado para ofrecer una alta velocidad y larga vida útil en todo tipo de hormigones y hierros fundidos (sierra de hilo de 15-30 kW)
- Material base: Hormigón, Hormigón (reforzado)
- Tipo de segmento: Sinterizado
- Funcionamiento en húmedo o seco: Húmedo y seco
ultimate
Elegir opciones
Diámetro de perla
- 10.5 mm
Tamaño del paquete
- 25 m
159,57 EUR /1 m - 50 m
157,05 EUR /1 m - 100 m
152,81 EUR /1 mMejor precio
Cantidad
Packs
Total Piezas
1
Precio neto (sin IVA)
Desde 3 989,25 EUR
Datos técnicos
Material base
Hormigón, Hormigón (reforzado)
Tipo de segmento
Sinterizado
Funcionamiento en húmedo o seco
Húmedo y seco
Diámetro de perla
10.5 mm
Número de perlas por metro
40
Clase de productos
Ultimate
Documentación
pdf Manual de instrucciones DS-W, árabe, búlgaro, cn, checo, danés, alemán, griego, inglés, español, estonio, finés, francés, hebreo, croata, húngaro, italiano, japonés, kazajo, coreano, lituano, letón, malayo, neerlandés, noruego, polaco, portugués, rumano, ruso, sardo, eslovaco, esloveno, sueco, tailandés, turco, ucraniano, vietnamita, chino, serbio [ 1.7 MB ]
Características & Aplicaciones
Características
- Hilo diamantado de alto rendimiento: diseñado para ofrecer mayor velocidad de corte, mayor durabilidad y un mejor funcionamiento
- Diseñado para los trabajos de demolición, construcción y renovación más exigentes
- Rendimiento de corte rápido y homogéneo en estructuras de hormigón armado
- Hilo de alta calidad con un excelente comportamiento de corte: diseñado con caucho flexible de calidad que garantiza una utilización regular de los segmentos para obtener los mejores resultados de corte
- Excelente rendimiento en sierras de hilo de potencia media-alta
Aplicaciones
- Corte de todo tipo de hormigones, desde hormigones poco abrasivos a muy abrasivos
- Corte en hormigón armado
- Proyectos complejos y aplicaciones de corte exigentes
- Diseñado para los trabajos de demolición, construcción y renovación más exigentes
Para más información técnica, ver los productos por separado.
Solicitar demostración
¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.
Solicitar demostración