nuevo
Broca corona para madera SPX-L
Slide 1 of 7: L601510_yellow_colorcode (3752167)
Broca corona de madera de alto rendimiento para perforaciones rápidas en todo tipo de maderas: para taladros de corona sin cable o taladros de corona a batería y herramientas con cable
- Materiales base: Madera
- Modo de perforación: Manual y con columna
- Funcionamiento en húmedo o seco: Seco
ultimate
Otros clientes también buscaron Broca corona , SPX-L or madera.
Elegir opciones
Diámetro
- 52 mm
- 62 mm
- 68 mm
- 77 mm
- 82 mm
- 102 mm
- 112 mm
- 122 mm
- 132 mm
- 152 mm
- 162 mm
- 182 mm
- 202 mm
Longitud de trabajo
- 320 mm
Tipo de inserción
- Sin extremo de inserción
Tamaño del paquete
- 1 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
1
Precio neto (sin IVA)
Desde 195,39 EUR