nuevo
Broca corona rápida SPX-A
Slide 1 of 5: L601361_colorcode (3491876)
Broca corona de alto rendimiento para la perforación con corona hueca manual y con plataforma en prácticamente todo tipo de hormigón y mampostería: broca corona para perforaciones con corona hueca a batería
- Materiales base: Hormigón, Mampostería
- Modo de perforación: Manual y con columna
- Funcionamiento en húmedo o seco: Húmedo y seco
ultimate
Otros clientes también buscaron Broca corona rápida, SPX-A, hormigón or mampostería.
Elegir opciones
Diámetro
- 37 mm
- 40 mm
- 42 mm
- 47 mm
- 52 mm
- 57 mm
- 62 mm
- 67 mm
- 72 mm
- 77 mm
- 82 mm
- 87 mm
- 92 mm
- 102 mm
- 107 mm
- 112 mm
- 122 mm
- 127 mm
- 132 mm
- 142 mm
- 152 mm
- 162 mm
Longitud de trabajo
- 320 mm
Tipo de inserción
- BI (Hilti)
Tamaño del paquete
- 1 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
1
Precio neto (sin IVA)
Desde 195,39 EUR