Hoja de diamante de alto rendimiento de corte en metales y otros materiales base

  • Material base: Hierro fundido, Metal, Acero, Madera, PVC
  • Clase de productos: Ultimate
  • Compatible con: Amoladoras angulares, Tronzadoras, Sierras a gasolina
ultimate

Otros clientes también buscaron Hoja de diamante de alto rendimiento de corte en metales y otros materiales baseHoja de diamanteDisco SPX para corte de metal or Hoja de corte.

Elegir opciones

Diámetro de disco
  • 125 mm
  • 230 mm
  • 300 mm
  • 350 mm
  • 400 mm
Tamaño del eje
  • 22.23 mm
  • 25.4 mm
Tamaño del paquete
  • 1 un
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
Desde 32,08 EUR

Datos técnicos

Material base
Hierro fundido, Metal, Acero, Madera, PVC
Clase de productos
Ultimate
Compatible con
Amoladoras angulares, Tronzadoras, Sierras a gasolina
Funcionamiento en húmedo o seco
Húmedo y seco

Documentación

pdf Cartera de discos de diamante [ 1.2 MB ]

Características & Aplicaciones

Características

  • La duración de 30a 100 veces mayor que la que ofrecen los discos abrasivos: incremento de la productividad en el lugar de trabajo al reducir el número de cambios de hojas
  • Diamantes soldados al vacío que permiten cortar todo tipo de materiales: metal, PVC, madera, hormigón, piedra, etc.
  • Seguridad y salud: elimina prácticamente la rotura de discos, menos vibraciones y chispas en comparación con los discos abrasivos
  • Misma profundidad de corte en todos los materiales base durante toda la vida útil del disco
  • Resistente a los golpes y a los cambios de temperatura o humedad; sin fecha de caducidad

Aplicaciones

  • Demolición, incluido el corte de corrugados, tuberías de acero, carriles y cubiertas metálicas
  • Corte de barandillas, estructuras de acero, cubiertas de acero
  • Demolición de tuberías, corte de tuberías de plástico
  • Aplicaciones de rescate

Para más información técnica, ver los productos por separado.

Solicitar demostración

Solicitar demostración

¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.

Solicitar demostración
Abrir Chat

Abrir Chat

Abrir Chat
Solicitar devolver llamada

Solicitar devolver llamada

Solicitar devolver llamada