Disco de diamante para corte de metal SPX
Disco de corte 230/22mm SPX metal código de producto: 2314166
Hoja de diamante de alto rendimiento de corte en metales y otros materiales base
- Material base: Hierro fundido, Metal, Acero, Madera, PVC
- Clase de productos: Ultimate
- Compatible con: Amoladoras angulares, Sierras a gasolina, Tronzadoras a batería
ultimate
Otros clientes también buscaron Hoja de diamante de alto rendimiento de corte en metales y otros materiales base, Hoja de diamante, Disco SPX para corte de metal or Hoja de corte.
Elegir opciones
Diámetro de disco
- 125 mm
- 230 mm
- 300 mm
- 350 mm
- 400 mm
Tamaño del eje
- 22.23 mm
- 25.4 mm
Tamaño del paquete
- 1 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
1
Precio neto (sin IVA)
62,38 EUR
62,38 EUR
/
1 Pieza
Datos técnicos
Material base
Hierro fundido, Metal, Acero, Madera, PVC
Clase de productos
Ultimate
Compatible con
Amoladoras angulares, Sierras a gasolina, Tronzadoras a batería
Funcionamiento en húmedo o seco
Húmedo y seco
Altura de segmento
2 mm
Tamaño del eje
22.23 mm
Diámetro de disco
230 mm
Espesor de disco/hoja
1.5 mm
Número de segmentos
16
Documentación
pdf Cartera de discos de diamante [ 1.2 MB ]
Características & Aplicaciones
Características
- La duración de 30a 100 veces mayor que la que ofrecen los discos abrasivos: incremento de la productividad en el lugar de trabajo al reducir el número de cambios de hojas
- Diamantes soldados al vacío que permiten cortar todo tipo de materiales: metal, PVC, madera, hormigón, piedra, etc.
- Seguridad y salud: elimina prácticamente la rotura de discos, menos vibraciones y chispas en comparación con los discos abrasivos
- Misma profundidad de corte en todos los materiales base durante toda la vida útil del disco
- Resistente a los golpes y a los cambios de temperatura o humedad; sin fecha de caducidad
Aplicaciones
- Demolición, incluido el corte de corrugados, tuberías de acero, carriles y cubiertas metálicas
- Corte de barandillas, estructuras de acero, cubiertas de acero
- Demolición de tuberías, corte de tuberías de plástico
- Aplicaciones de rescate
Solicitar demostración
¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.
Solicitar demostración