Portes estándar gratis.En todos tus pedidos Online superiores a 300€Descúbrelo

Disco de diamante para asfalto SPX

Disco de corte 300/25mm SPX asfalto código de producto: 2200275

Hoja de diamante de alto rendimiento para tareas de corte en asfalto

  • Material base: Asfalto
  • Clase de productos: Ultimate
  • Compatible con: Sierras a gasolina
ultimate

Otros clientes también buscaron Hoja de diamante de alto rendimiento para tareas de corte en asfalto, Hoja de diamante or Asfalto.

Elegir opciones

Diámetro de disco
  • 300 mm
  • 350 mm
  • 400 mm
Tamaño del eje
  • 20 mm
  • 25.4 mm
Tamaño del paquete
  • 1 un
Opciones de producto
Cantidad
Packs
Total Piezas
1
No puedes ver los precios de tu empresa

Inicia sesión o regístrate para ver los precios de tu empresa.

Precio neto (sin IVA)
236,68 EUR
236,68 EUR
/
1 Pieza

Datos técnicos

Material base
Asfalto
Clase de productos
Ultimate
Compatible con
Sierras a gasolina
Funcionamiento en húmedo o seco
Húmedo y seco
Altura de segmento
10 mm
Ancho de segmento
3.2 mm
Tamaño del eje
25.4 mm
Diámetro de disco
300 mm
Espesor de disco/hoja
2 mm
Número de segmentos
18

Documentación

pdf Cartera de discos de diamante [ 1.2 MB ]

Características & Aplicaciones

Características

  • Rendimiento excepcional en diversos materiales altamente abrasivos, como, por ejemplo, el asfalto
  • Larga vida útil gracias a los segmentos autoexcavados especiales

Aplicaciones

  • Corte sobre asfalto, hormigón verde y bloque de hormigón
Solicitar demostración

Solicitar demostración

¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.

Solicitar demostración
Abrir Chat

Abrir Chat

Abrir Chat
Solicitar devolver llamada

Solicitar devolver llamada

Solicitar devolver llamada