Broca para mampostería MDB
Broca para mampostería MDB 10x120 código de producto: 305057

Broca para mampostería para la perforación de orificios en ladrillos, tabiques secos y hormigón ligero
- Tipo de inserción: Mango suave
- Material base: Mampostería, Tabique seco, Hormigón ligero
- Modo de trabajo: Taladrado con percusión, Solo taladro
premium
Otros clientes también buscaron Broca para mampostería para la perforación de orificios, Broca para mampostería or MDB.
Elegir opciones
Diámetro
- 4 mm
- 5 mm
- 6 mm
- 7 mm
- 8 mm
- 10 mm
- 12 mm
Longitud
- 75 mm
- 85 mm
- 100 mm
- 120 mm
- 150 mm
Longitud de trabajo
- 40 mm
- 50 mm
- 60 mm
- 80 mm
- 90 mm
Tamaño del paquete
- 1 un
- 5 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
1
Precio neto (sin IVA)
12,06 EUR
12,06 EUR
/
1 Pieza
Datos técnicos
Tipo de inserción
Mango suave
Material base
Mampostería, Tabique seco, Hormigón ligero
Modo de trabajo
Taladrado con percusión, Solo taladro
Diámetro
10 mm
Longitud
120 mm
Clase de productos
Premium
Características & Aplicaciones
Características
- Brocas de alto rendimiento y larga duración diseñadas para tareas de perforación en distintos tipos de materiales de mampostería
- La opción perfecta para taladrar, con y sin percusión, con las atornilladoras taladro a batería de Hilti
Aplicaciones
- Perforación en ladrillo, madera, azulejos, plástico y yeso
Solicitar demostración
¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.
Solicitar demostración