Broca para mampostería MDB
Broca para mampostería MDB 7x100 código de producto: 305054

Broca para mampostería para la perforación de orificios en ladrillos, tabiques secos y hormigón ligero
- Tipo de inserción: Mango suave
- Material base: Mampostería, Tabique seco, Hormigón ligero
- Modo de trabajo: Taladrado con percusión, Solo taladro
premium
Otros clientes también buscaron Broca para mampostería para la perforación de orificios, Broca para mampostería or MDB.
Elegir opciones
Diámetro
- 4 mm
- 5 mm
- 6 mm
- 7 mm
- 8 mm
- 10 mm
- 12 mm
Longitud
- 75 mm
- 85 mm
- 100 mm
- 120 mm
- 150 mm
Longitud de trabajo
- 40 mm
- 50 mm
- 60 mm
- 80 mm
- 90 mm
Tamaño del paquete
- 1 un
- 5 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
1
Precio neto (sin IVA)
8,53 EUR
8,53 EUR
/
1 Pieza
Datos técnicos
Tipo de inserción
Mango suave
Material base
Mampostería, Tabique seco, Hormigón ligero
Modo de trabajo
Taladrado con percusión, Solo taladro
Diámetro
7 mm
Longitud
100 mm
Clase de productos
Premium
Características & Aplicaciones
Características
- Brocas de alto rendimiento y larga duración diseñadas para tareas de perforación en distintos tipos de materiales de mampostería
- La opción perfecta para taladrar, con y sin percusión, con las atornilladoras taladro a batería de Hilti
Aplicaciones
- Perforación en ladrillo, madera, azulejos, plástico y yeso
Solicitar demostración
¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.
Solicitar demostración