Portes estándar gratis.En todos tus pedidos Online superiores a 300€Descúbrelo

Broca para mampostería MDB

Broca para mampostería MDB 6x150 código de producto: 305053

Broca para mampostería para la perforación de orificios en ladrillos, tabiques secos y hormigón ligero

  • Tipo de inserción: Mango suave
  • Material base: Mampostería, Tabique seco, Hormigón ligero
  • Modo de trabajo: Taladrado con percusión, Solo taladro
premium

Otros clientes también buscaron Broca para mampostería para la perforación de orificios, Broca para mampostería or MDB.

Elegir opciones

Diámetro
  • 4 mm
  • 5 mm
  • 6 mm
  • 7 mm
  • 8 mm
  • 10 mm
  • 12 mm
Longitud
  • 75 mm
  • 85 mm
  • 100 mm
  • 120 mm
  • 150 mm
Longitud de trabajo
  • 40 mm
  • 50 mm
  • 60 mm
  • 80 mm
  • 90 mm
Tamaño del paquete
  • 1 un
  • 5 un
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
9,86 EUR
9,86 EUR
/
1 Pieza

Datos técnicos

Tipo de inserción
Mango suave
Material base
Mampostería, Tabique seco, Hormigón ligero
Modo de trabajo
Taladrado con percusión, Solo taladro
Diámetro
6 mm
Longitud
150 mm
Clase de productos
Premium

Características & Aplicaciones

Características

  • Brocas de alto rendimiento y larga duración diseñadas para tareas de perforación en distintos tipos de materiales de mampostería
  • La opción perfecta para taladrar, con y sin percusión, con las atornilladoras taladro a batería de Hilti

Aplicaciones

  • Perforación en ladrillo, madera, azulejos, plástico y yeso
Solicitar demostración

Solicitar demostración

¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.

Solicitar demostración
Abrir Chat

Abrir Chat

Abrir Chat
Solicitar devolver llamada

Solicitar devolver llamada

Solicitar devolver llamada