Broca para taladro con percusión métrica TE-C (SDS Plus)
Broca para taladro TE-C 10/36 código de producto: 2224233
Broca para taladro con percusión SDS Plus (TE-C) de alta calidad con hélice de 2 espirales para tareas de perforación de agujeros de anclaje en hormigón
- Tipo de inserción: TE-C (SDS Plus)
- Material base: Hormigón, Ladrillo, Mampostería, Bloque de caliza/arenisca, Piedra natural
- Modo de trabajo: Taladrado con percusión
premium
Elegir opciones
Diámetro
- 4 mm
- 5 mm
- 6 mm
- 7 mm
- 8 mm
- 10 mm
- 12 mm
- 14 mm
- 15 mm
- 16 mm
Longitud de trabajo
- 50 mm
- 100 mm
- 150 mm
- 200 mm
- 250 mm
- 300 mm
- 400 mm
Longitud
- 110 mm
- 160 mm
- 210 mm
- 260 mm
- 310 mm
- 360 mm
- 460 mm
Tamaño del paquete
- 1 un
- 8 un
- 16 un
- 32 un
- 50 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
1
Precio neto (sin IVA)
11,93 EUR
11,93 EUR
/
1 Pieza
Datos técnicos
Tipo de inserción
TE-C (SDS Plus)
Material base
Hormigón, Ladrillo, Mampostería, Bloque de caliza/arenisca, Piedra natural
Modo de trabajo
Taladrado con percusión
Forma de cabeza
2 cortadoras
Composición del material de la cabeza
Carburo de tungsteno
Número de bordes de corte
2
Diámetro
10 mm
Longitud
360 mm
Longitud de trabajo
300 mm
Clase de productos
Premium
Características & Aplicaciones
Características
- Dos bordes de corte y rápida transición de la punta a la hélice: mayor velocidad y constancia en la perforación durante toda la vida útil de la broca
- Hélice ancha: mayor eficacia en el desalojo del polvo que agiliza el progreso de la perforación
- Geometría optimizada de la punta y transición helicoidal resistente: ofrece mayor durabilidad
- Opción perfecta para el uso con una amplia gama de martillos perforadores ligeros
Aplicaciones
- Taladros para anclajes metálicos y plásticos
- Taladrado en hormigón y mampostería
Solicitar demostración
¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.
Solicitar demostración
