Portes estándar gratis.En todos tus pedidos Online superiores a 300€Descúbrelo

Broca para taladro con percusión métrica TE-C (SDS Plus)

Broca para taladro TE-C 5/16 código de producto: 2224212

Broca para taladro con percusión SDS Plus (TE-C) de alta calidad con hélice de 2 espirales para tareas de perforación de agujeros de anclaje en hormigón

  • Tipo de inserción: TE-C (SDS Plus)
  • Material base: Hormigón, Ladrillo, Mampostería, Bloque de caliza/arenisca, Piedra natural
  • Modo de trabajo: Taladrado con percusión
premium

Elegir opciones

Diámetro
  • 4 mm
  • 5 mm
  • 6 mm
  • 7 mm
  • 8 mm
  • 10 mm
  • 12 mm
  • 14 mm
  • 15 mm
  • 16 mm
Longitud de trabajo
  • 50 mm
  • 100 mm
  • 150 mm
  • 200 mm
  • 250 mm
  • 300 mm
  • 400 mm
Longitud
  • 110 mm
  • 160 mm
  • 210 mm
  • 260 mm
  • 310 mm
  • 360 mm
  • 460 mm
Tamaño del paquete
  • 1 un

    6,44 EUR /1 Pieza
  • 8 un

    5,15 EUR /1 Pieza
    Mejor precio
  • 16 un
  • 32 un
  • 50 un
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
6,44 EUR
6,44 EUR
/
1 Pieza

Datos técnicos

Tipo de inserción
TE-C (SDS Plus)
Material base
Hormigón, Ladrillo, Mampostería, Bloque de caliza/arenisca, Piedra natural
Modo de trabajo
Taladrado con percusión
Forma de cabeza
2 cortadoras
Composición del material de la cabeza
Carburo de tungsteno
Número de bordes de corte
2
Diámetro
5 mm
Longitud
160 mm
Longitud de trabajo
100 mm
Clase de productos
Premium

Características & Aplicaciones

Características

  • Dos bordes de corte y rápida transición de la punta a la hélice: mayor velocidad y constancia en la perforación durante toda la vida útil de la broca
  • Hélice ancha: mayor eficacia en el desalojo del polvo que agiliza el progreso de la perforación
  • Geometría optimizada de la punta y transición helicoidal resistente: ofrece mayor durabilidad
  • Opción perfecta para el uso con una amplia gama de martillos perforadores ligeros

Aplicaciones

  • Taladros para anclajes metálicos y plásticos
  • Taladrado en hormigón y mampostería
Solicitar demostración

Solicitar demostración

¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.

Solicitar demostración
Abrir Chat

Abrir Chat

Abrir Chat
Solicitar devolver llamada

Solicitar devolver llamada

Solicitar devolver llamada