Cinceles con forma TE-CX SC (de una cara)
Cinceles con forma SDS Plus (TE-C) autoafilables para el raspado de residuos de soldadura, filtraciones de encofrado y otro residuos (filo en una cara)
- Tipo de inserción: TE-C (SDS Plus)
- Aplicación: Cambio de escala, Canalización
- Clase de productos: Ultimate
ultimate
Otros clientes también buscaron Cincel plano ancho de una cara SDS Plus (TE-C) para trabajos de precisión en superficie, Cincel plano SDS Plus (TE-C) or TE-CP-SPME.
Elegir opciones
Longitud
- 180 mm
Ancho
- 40 mm
- 60 mm
- 80 mm
Tamaño del paquete
- 1 un
Cantidad
Packs
Total Pieces
1
Precio neto (sin IVA)
Desde 23,58 EUR





