nuevo
Cinceles tipo pala con forma TE-C SC
Espatula TE-C SC 25/4 código de producto: 2429829
Cinceles tipo pala con forma SDS Plus (TE-C) ultrarrobustos para el raspado de residuos de soldadura, filtraciones de encofrado y otros residuos
- Tipo de inserción: TE-C (SDS Plus)
- Aplicación: Cambio de escala, Canalización
- Longitud: 250 mm
estándar
Otros clientes también buscaron Cinceles de descascarillado TE-C SC, TE-C SC or util de colocación.
Elegir opciones
Longitud
- 250 mm
Ancho
- 40 mm
Tamaño del paquete
- 1 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
1
Precio neto (sin IVA)
21,05 EUR
21,05 EUR
/
1 Pieza
Datos técnicos
Tipo de inserción
TE-C (SDS Plus)
Aplicación
Cambio de escala, Canalización
Longitud
250 mm
Ancho
40 mm
Clase de productos
Standard
Características & Aplicaciones
Características
- Mayor potencia de demolición: el extremo de inserción endurecido aumenta la fuerza que se transfiere de la herramienta al cincel
- Mayor fiabilidad: estas puntas de cinceles de acero de alta aleación son perfectas para aquellas tareas que exigen mayor fiabilidad y continuidad
- Calidad certificada: estos cinceles se han desarrollado mediante procesos certificados según la norma ISO y cuentan con el respaldo de más de 30 años de experiencia en el diseño y la fabricación de cinceles
- Cinceles diseñados para los trabajos más duros: probados en las condiciones más exigentes, nuestros cinceles están diseñados para los trabajos de demolición más exigentes
- Mantenimiento reducido: la tapa antipolvo ayuda a evitar el tiempo de inactividad y prolonga la vida útil de la herramienta
Aplicaciones
- Eliminación de residuos de soldadura o excesos de hormigón tras el encofrado
- Producto apto para el uso con martillos neumáticos eléctricos, martillos rompedores o martillos perforadores SDS Plus (TE-C)
Solicitar demostración
¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.
Solicitar demostración